技术规格: 阀体材料: 316 L 不锈钢 (std),黄铜 密封材料: 全氟橡胶 弹簧材料: 302 不锈钢 阀芯材料: 聚四氟乙烯 (标准),黄铜 螺丝材料: 316 L 不锈钢 (标准),聚甲醛树脂 流速: 0.37 Cv 重量: 2 oz, 0.06 kg 最大入口额定压力: 750 psig, 52 barg 额定压力: 10-20 psig (0.6-1.4barg)| 20-100 psig (1.4-7bar) | 100-250 psig(7-17 bar) | 250-500 psig (17-34 bar) 最高运行温度: 204 °C, 400 °F 最低运行温度: -35 °C, -30 °F 完整的产品说明 VR7系列溢流压力阀是一种经济型的溢流压力阀,该阀设计成仅排放超出的压力,而其调节阀仅仅通过阀座的泄漏产生。该阀推荐用在保护调节器和出口压力表处,以及不适用于应用在频繁排液的地方。密封材料的选择要考虑系统的兼容性。需要六角型套筒扳手。可提供多种连接。清洗时使用紫外线臭氧清洗。 相关文档(前身为“产品支持”) Literature and Reference Materials 25000069, VR7 Series, Pressure Relief Valve ×