APR66系列是一种用来进行高压减压的单级调节器。它在进口压力高达6,000 psig以及出口压力高达6,000 psig时均可以使用。APR66提供了全范围的压力传感,而没有耗费时间的弹簧和活塞改变。它使用了一个能够使调节器流畅操作的低摩擦力调节螺丝,还具有自动泄压的选项。这种推力轴承使操作者能够更轻易的转动调节钮来进行全压力应用。
市场需求:
• 流体和气体的处理
• 过程控制
特点/优势:
• 活塞传感
• 推力轴承提供了低操作力矩和稳定性
• 标准的氧清洁服务
• 低摩擦力调节螺丝套管提供了流畅操作
• 可选的自动泄压选项允许使用者在密闭系统中降低出口压力。这个选项通过逆时针旋转调节钮来激活。
应用:
• 样品分析系统
• 放空总管/焚化炉
• 蒸馏