Torqmotor™ DF 系列中载刹车马达, 在 TF 马达 (至 1-1/4" 出口) 上加装一个鼓型驻车刹车组成 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Torqmotor™ DF 系列中载刹车马达, 在 TF 马达 (至 1-1/4 出口) 上加装一个鼓型驻车刹车组成 Torqmotor™ DF 系列中载刹车马达, 在 TF 马达 (至 1-1/4 出口) 上加装一个鼓型驻车刹车组成

Torqmotor™ DF 系列中载刹车马达, 在 TF 马达 (至 1-1/4" 出口) 上加装一个鼓型驻车刹车组成

DF 系列车轮马达带有一个集成安装的机械式鼓型驻车刹车, 间歇工作压力达 4000 psi, 扭矩达 8100 lb-in, 侧向承载能力为 6000 lb, 驱动轴规格为 1.25"。

技术规格:

  • 品牌: Torqmotor
  • 排量: Motor: 81 - 477 cm3/rev, Motor: 4.9 - 29.1 inch3/rev
  • 最大压差: 136 至 276 间歇 (113 至 207 连续) bar, 高达 4000 psi
  • 最大流速: 57 至 95 间歇 (46 至 76 连续) L/min, 高达 25 gal/min
  • 最大输出扭矩: 296 至 851 间歇 (220 至 681 连续) Nm, 高达 7528 lb-inch
  • 最小启动扭矩: 205 至 740 间歇 (158 至 603 连续) Nm, 1811 至 6548 间歇 (1401 至 5334 连续) lb-inch
  • 最大工作速度: 高达 749 RPM
  • 轴径: 1.25 inch
Safety Warning

完整的产品说明

Torqmotor™ DF 系列是带有机械刹车装置的液压马达,采用高压轴封,具有优异的侧向承载能力及低速平稳工作的性能,对于需要驻车刹车的重载驱动应用工况十分理想。

DF 系列是坚固的低速大扭矩(LSHT) 摆线轨道刹车马达,特点:
- 机械式刹车装置
- 结构强固,工作寿命长
- 内部花键有连续的油液流过,故工作寿命长
- 优异的侧向承载能力
- 极低速平稳运行特性
- 高压轴封为标准配置
- 创新性的设计避免了壳体泄油
- 基于高质量设计和制造的高可靠性
- 在 Greeneville, TN USA 设计和制造

一般应用领域:
- 挖沟机
- 割草机
- 高尔夫场维护设备

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687PDC
688058