超高纯度(UHP)二级隔膜减压调压阀 - 735W和NPR735W系列 | Parker NA

超高纯度(UHP)二级隔膜减压调压阀 - 735W和NPR735W系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

超高纯度(UHP)二级隔膜减压调压阀 - 735W和NPR735W系列

超高纯度(UHP)二级隔膜减压调压阀 - 735W和NPR735W系列

735W 系列,二级减压调压阀,为高压超高纯度(UHP)应用而设计。该系列产品拥有优异的稳定性并降低供给压力作用的影响 - 不管入口压力如何波动,出口压力保持稳定。

技术规格:

  • 阀体材料: 316L 不锈钢
  • 压缩构件材料: 316L不锈钢(标准),哈氏合金 C-22
  • 隔膜材料: 316L不锈钢(标准),哈氏合金 C-22
  • 阀座材料: PCTFE聚三氟氯乙烯(标准),聚酰亚胺(Vespel)
  • 阀芯材料: 316L不锈钢(标准),哈氏合金 C-22, 316L不锈钢(标准),Inconel合金
  • 阀芯网材料: 哈氏合金 C-22®
  • 帽材料: 黄铜镀镍
  • 螺母材料: 316L 不锈钢
  • 旋钮材料: ABS树脂
  • 爆破压力: 10,500 psig (724 barg)
  • 可承受压力: 5,250 psig (362 barg)
  • 流速: Cv: 0.04
  • 内部泄漏率: < 2 x 10-9 scc/sec He
  • 外部泄漏率: < 2 x 10-10 scc/sec He
  • 体积: 10. 10 (without fittings) cm3
  • 重量: 3.5 lb, 1.6 kg
  • 最大入口额定压力: 3,500 psig, 240 barg
  • 出口额定压力: 1-30 psig (2 barg)
    3-100 psig (7 barg) (735W)
    -25 in Hg至30 psig (NPR735W)
  • 最高运行温度: 65 °C, 150 °F
  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
Safety Warning

完整的产品说明

派克Veriflo部门的735W和NPR735W(亚大气压)系列阀门,是为高压气体分配系统而设计,适用于超高纯度(UHP)半导体制造操作系统。 该系列产品适用于惰性和腐蚀性气体,具有二级隔膜设计,可大幅减少供给压力的影响; 因此,无论入口压力如何波动,都能提供稳定的出口压力。
                                          
735W系列调压阀的压缩构件,在润湿区域无螺纹,从而提高泄漏完整性,并减少颗粒的产生和截留的风险。此种调压阀配有100级洁净室,由Veriflo的Vericlean™ 316L不锈钢制成,并带有PCTFE(聚三氟氯乙烯)或者 Vespel®(聚酰亚胺)阀座。这些材料,标准的全内部电抛光和哈氏合金C-22® 隔膜和提升阀结合在一起,使调压阀入口压力高达3,500 psig时都能保有其卓越的耐腐蚀性和清洁度。阀座带自定位设计,可做重复有效关闭,具有稳定的密封性以及精密的压力调节。它通过集成过滤网保护其不受上游气缸带来的污染。
 
735W系列调压阀,当阀座出现泄漏时,阀门关闭以阻隔带有腐蚀性或有害气体泄漏,并且通过有效减少下游潜在的聚积高压而提高安全性。调压阀内部(阀座)密封件和密封外的金属部件均通过质谱仪进行内外部氦气泄露检测,以获得在对清洁度要求苛刻的UHP应用中,保有其性能和稳定性。

市场:
• 半导体
• 分析实验室
• 制药
• 生物制药
• 航空航天
• 工业

特点和优势:
• 压缩构件无需螺纹穿孔将密封与本体连接在一起
• 高循环使用寿命(包括耐腐蚀性服务)
• 内部弹簧设计更小化颗粒的产生和气体截留
• 金属对金属隔膜到阀体的密封以获得高泄漏完整性
• 内部泄漏率: <2 x 10-9 scc/sec He (额定)
• 外部泄漏率: <2 x 10-10 scc/sec He
• 全压力范围使用:从真空到3,500 psig (NPR735W可用于亚大气压的压力控制)
• Cv 0.04
• 标准的全内部电抛光

应用:
• 腐蚀性气体和特种气体
• 半导体工具
• 工具连接
• 燃气柜
• 阀组箱(VMB)
• 上游工艺管线


Vespel® 是杜邦高性能弹性体L.L.C.公司(DuPont Performance Elastomers L.L.C.)的注册商标。
Hastelloy C-22® (哈氏合金 C-22®)是海因斯国际公司(Haynes International, Inc.)的注册商标。
VeriClean™ 是派克汉尼汾公司(Parker Hannifin Corporation)的商标

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687PDC
938256