真空发生器 - MCA 真空吸盘 (真空吸盘) | Parker NA

真空发生器 - MCA 真空吸盘 (真空吸盘) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

真空发生器 - MCA 真空吸盘 (真空吸盘)

真空发生器 - MCA 真空吸盘 (真空吸盘)

MCA是轻量级的,单级真空发生器。内螺纹的真空接口允许真空吸盘直接安装在真空发生器,这减少了系统的空间和响应时间。可用的接口大小可以是1/8"或1/4" NPT接口。

技术规格:

  • 与流体类型共同使用: Air
  • 工作压力: 14 to 114 psig
  • 技术: Pneumatics
  • 运行类型: 单级排气
  • 安装类型: 真空吸盘
  • 最大真空流速: 最大到1.26 SCFM
  • 入口额定压力: 1.68 至 2.81 SCFM
  • 真空额定压力: 24 Hg
  • 传感器类型:
  • 歧管出口数量: 只适用于真空吸盘
  • 真空端口尺寸: 1/8" | 1/4" inch, 1/4 inch
  • 进口尺寸: 1/8" | 1/4" inch, 1/4 inch
  • 端口类型: NPT | BSPP, BSPP
  • 额定压力: 14 至 114 psig, 1 至 7.8 bar
  • 工作温度: 0 至 49 °C, 32 至 120 °F
  • 阀体材料: 聚碳酸酯
Safety Warning

完整的产品说明

MCA是轻型单级真空发生器。 阴真空端口允许真空杯直接安装在杯子上,这减少了系统的空间和响应时间。 可用端口尺寸为1/8“或1/4”NPT。 需要额外的气动阀来产生真空压力。

    •操作:单级文丘里管
    •安装类型:内联
    •真空流量:高达1.26 SCFM
    •进口压力流量(SCFM):1.68至2.81
    •真空度上限(Hg):24
    •真空端口尺寸:1/8,“1/4”
    •压力端口尺寸:1/8,“1/4”
    •端口类型:NPT,BSPP
    •压力范围(psig):14至114
    •压力范围(bar):1至7.8
    •温度范围(c):0到49
    •温度范围(f):32至120
    •主体材质:聚碳酸酯

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687PDC
687577