带有有源阻尼的ZETA6104微型步进驱动器/控制器:4.0Apk / 单相 * 120VAC | Parker NA

带有有源阻尼的ZETA6104微型步进驱动器/控制器:4.0Apk / 单相 * 120VAC | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

带有有源阻尼的ZETA6104微型步进驱动器/控制器:4.0Apk / 单相 * 120VAC

带有有源阻尼的ZETA6104微型步进驱动器/控制器:4.0Apk / 单相 * 120VAC OBSOLETE

ZETA6104微型步进驱动器具有4Apk输出,分辨率为50,800步/转,并具有6000系列运动控制器的所有功能。包括主动阻尼,电子粘度,电机/编码器位置捕捉和注册功能

技术规格:

  • 品牌: 派克
  • 产品类型: 步进驱动器
  • 传动轴类型: 单轴技术
  • 产品序列: ZETA
  • 输入电压: 1*120VAC VAC
  • 持续输出电流额定值: 2.8A rms / 4.0A pk, 4 A pk
  • 兼容电机类型: 两相步进器
  • 推荐的电机电感: 5 - 50mH mH
  • 分辨率: 50800 steps/rev
  • 兼容回馈设备: 增量编码器(可选)
  • 控制模式: 可编程控制 - 专有语言电子齿轮/跟随, Electronic Gearing/Following
  • 通讯接口: RS232 / RS485
  • 特征: 有源阻尼失速检测(带编码器)位置保持高速定位检测(用户单位)用户变量自动待机电流降低, Stall Detect (with encoder), Position Maintenance, High-Speed Registration, Scaling (in user units), User Variables, Automatic Standby Current Reduction
  • 工作温度: 0 - 45 °C, 32 - 113 °F
  • 符合规格: 符合CE(LVD)认证 UL认可 cUL认可, UL Recognised, cUL Recognised
Safety Warning

完整的产品说明

ZETA6104是一款4A独立式单轴微步驱动/控制器系统,它将6000系列运动控制器的功能和稳定性以及ZETA系列微步进驱动器的性能整合到一个便捷的封装中,包括I / O点,RS232C / RS485控制,操作员界面选项和下述单轴应用功能。 ZETA6000微步进驱动器/控制器的分辨率为50,800步/转,可轻松执行相移,电子变速箱和飞行切断功能。 ZETA6000系列封装安装简便、稳定 - 连接位于可拆卸螺钉端子和标准50针接头上,无需切断和重新连接连接器即可实现安装和电缆布线。

ZETA6000系列旨在以干净、完整和低成本的方式解决单轴应用。对于多轴应用,多达99个ZETA6000系列可以菊花链式连接(32个ZETA6000系列可以使用RS-485进行多次丢弃)以协同工作。为了加速您的应用程序开发,ZETA6000系列标配Motion Architect™,这是一个基于Microsoft®Windows™的开发包。 Motion Architect™包含许多工具,可让您轻松创建和实施运动程序。 ZETA6000系列还兼容DDE6000服务器软件包。 ZETA6000系列使用6000系列命令语言。这种流行的语言足以实现复杂的运动控制应用程序,并且足够简单,不会压倒新手程序员。 ZETA6000系列是单轴解决方案。

ZETA6104微步进驱动器/控制器 - 特点:
•驱动器输入电源:1 * 120VAC
•输出电流:2.8 Arms / 4.0 Apk
•分辨率:50,800步/转
•Active Damping™的优点: - 阻尼比高达0.5 / - 比传统步进系统更高的加速度
    - 减少电机振动/ - 增加轴功率/ - 提高性能
•Electronic Viscosity™的优点: - 缩短稳定时间/ - 提高慢速平滑度(降低速度波动)/ - 降低可听噪音
•自动待机电流降低
•内置6000语言运动控制器/ 150,000字节的非易失性存储器,用于存储程序和路径
•在错误条件下中断程序执行
•增量编码器输入/编码器通道可配置为硬件向上/向下计数器
•编码器和电机位置捕获(使用触发输入)
•主页和旅行结束限制输入
•2个快速(触发)输入,用于位置捕获,注册等。
•16个可编程输入(兼容Opto-22)/ 8个可编程输出(兼容Opto-22)
•一个辅助可编程输出
•可选阻尼(可编程 - 优化负载变化的性能)
•可变存储,条件分支和数学功能
•程序调试工具 - 单步和跟踪模式,断点,错误消息和I / O仿真

软件提供:
•Motion ArchitectTM,基于Microsoft®WindowsTM的应用程序开发软件
•动态链接库(DLL)提供用于Microsoft®Windows™和Microsoft®Windows™NT软件开发工具包

可选软件:
•动态数据交换(DDE)服务器,允许在不同的Windows™软件应用程序之间进行数据交换

接口功能:
•直接连接RP240远程操作面板
•操作独立或与PC,PLC和拇指轮的接口
•一个RS-232C通信端口
•一个RS232C / 485可配置端口

物理:
•独立驱动器/控制器包
•状态/故障LED指示灯确认正常运行(四个诊断LED)
•可拆卸连接器,易于安装

保护电路:
•电机短路(相间和相对地)
• 过温
•欠压
•动力转储(有效减少负载再生引起的多余能量)

物理:
•驱动器状态指示灯:电源,步进输入,过温和电机故障
•可拆卸连接器,易于安装
•可选阻尼,以优化性能

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687PDC
936514