Ống Nylon | #NN20X1.5


LOADING IMAGES
NN20X1.5

Ống Nylon | #NN20X1.5

Ống nhựa nylon chống mài mòn, chịu nhiệt, hóa chất.


Technical Specifications

  • Color: Natural
  • Standard Pack Qty (ft): 100
  • Order Size: 20MM
  • Specifications Met: n/a
  • Application: Fluid Transfer, Lubrication, Pneumatics, Machine Tools, Robotics
  • Tube Inside Diameter: 0.669 inch, 17 mm
  • Tube Outside Diameter: 0.787 inch, 20 mm
  • Maximum Operating Pressure: 138 psi, 9.5 bar
  • Minimum Burst Pressure: 551 psi, 38 bar
  • Maximum Operating Temperature: 200 °F, 93 °C
  • Minimum Operating Temperature: -65 °F, -54 °C
  • Minimum Bend Radius: 4.41 inch, 112 mm
  • Compatible Fitting: Compression, Flow Controls, Prestolok®
  • Media: Air, Chemicals, Hydraulic Fluids, Mild Chemicals (Pesticides), Lubricants, Water
  • Color: Natural
  • Weight: 0.062 lb/ft, 0.092 kg/m
  • Tube Material: Polyamide (PA)
  • Length per Package: 30.5 m, 100 ft
  • Cover Material: n/a
  • Size: 20 mm
Safety Warning

Item Information

Ống Nylon Linh Hoạt sử dụng nhựa polyamide cao cấp để tăng cường độ bền và tính linh hoạt cho việc đi dây trong không gian hẹp. Nó được làm từ nylon chống mài mòn, ổn định nhiệt và ánh sáng, có sẵn trong ống tự nhiên hoặc đen. Ống đen được đề xuất sử dụng trong các khu vực có ánh sáng mặt trời và gần các nguồn ánh sáng cực tím (UV) cao. Ống nhựa nylon có khả năng hấp thụ nước thấp và kháng hóa chất, làm cho nó trở thành giải pháp tối ưu cho các ứng dụng khí nén công nghiệp và dụng cụ máy móc, chẳng hạn như robot, bôi trơn, truyền hóa chất gốc dầu mỏ và đường kiểm soát dịch hại. Ống Nylon Parflex có sẵn trong các kích thước inch phân số và mét.


Thị trường:
• Robot< br/>• Tự động hóa< br/>• Khí nén công nghiệp
• Dụng cụ máy
• Bôi trơn
• Truyền hóa chất gốc dầu mỏ
• Kiểm soát dịch hại< br/>• Xử lý chất lỏng

Đặc điểm/Lợi ích:
• Ống nylon linh hoạt sử dụng nhựa cao cấp để tăng cường độ bền và tính linh hoạt cho việc đi dây trong không gian hẹp
• Làm từ nhựa polyamide chống mài mòn, ổn định nhiệt và ánh sáng
• Khả năng hấp thụ nước thấp
• Ống kháng hóa chất

Ứng dụng:
• Robot
• Dụng cụ máy
• Khí nén tổng quát
• Bôi trơn
• Truyền hóa chất gốc dầu mỏ
• Đường kiểm soát dịch hại
Thông số kỹ thuật:
• Áp suất làm việc và nổ được đánh giá ở 73°F (23°C)
• Nên sử dụng một bộ hỗ trợ ống với ống này để có sức giữ tối đa khi có tải cuối, rung động hoặc tăng áp suất
• Phạm vi nhiệt độ hoạt động được đề xuất cho dịch vụ ở áp suất định mức với các chất lỏng tương thích, tùy thuộc vào điều kiện, là -54°C đến +93°C (-65°F đến +200°F)
• Ống đen kháng UV được đề xuất sử dụng trong các khu vực có ánh sáng mặt trời và gần các nguồn ánh sáng cực tím cao
• Các kích thước chọn lọc có sẵn trong hộp 100 ft



*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×

Related Products



Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

Phone

+1 (330) 296-2871

Fax

+1 (330) 296-8433

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687563