801-4-YEL -

Ống đa năng Push-Lok Plus 200-350 PSI – Ống 801 | #801-4-YEL

801-4-YEL

Ống đa năng Push-Lok Plus 200-350 PSI – Ống 801 | #801-4-YEL

Ống Parker's 801 có áp suất 200-350 PSI, đa dụng, tương thích rộng.


Thông số kỹ thuật

  • Màu: Yellow
  • Hose I.D. (size): -4
  • Nhiệt độ làm việc tối thiểu: -40 °C (Oil), -40 °F (Oil)
  • Truyền thông: Air (Compressed Air with traces of Oil), Coolants, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: n/a
  • Phụ tùng tương thích: HY Series, 82 Series
  • Đường kính trong: 1/4 inch, 6.3 mm
  • Ứng dụng: Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids, Antifreeze Solutions
  • Chất liệu gia cố ống mềm: 1 Braid of Fiber
  • Đường kính bên trong ống mềm danh định: 6 mm
  • Đường kính ngoài: 0.500 inch, 12.7 mm
  • Kích cỡ: -4
  • Nhiệt độ vận hành tối đa: 158 °F (Air), 70 °C (Air), 185 °F (Water), 85 °C (Water), 257 °F (Oil), 125 °C (Oil)
  • Áp suất vận hành tối đa: 350 psi, 2.4 MPa
  • Chất liệu nắp đậy: Synthetic Rubber, MSHA Approved
  • Chất liệu đường ống bên trong ống mềm: Synthetic Rubber
  • Bán kính uốn cong tối thiểu: 2-1/2 inch, 65 mm
  • Trọng lượng: 0.09 lb/ft, 0.13 kg/m
  • Yếu tố thiết kế: 4:1
  • Định mức áp suất chân không: 28 inch-Hg, 711 mm-Hg
Safety Warning

Thông tin mặt hàng

Công nghệ ống đa dụng Parker 801 với công nghệ Push-Lok Plus là một loại ống cao su tổng hợp đa năng áp suất thấp với hệ thống mã màu độc quyền của Parker. Phù hợp để sử dụng với nhiều loại phương tiện, ống 801 tương thích với chất lỏng thủy lực và dầu bôi trơn gốc dầu mỏ, năng lượng khí nén, chất chống đông và, khi kết hợp với phụ kiện dòng HY, nhiên liệu diesel. Ống đa năng này có tính năng niêm phong Push-Lok độc đáo để dễ dàng lắp ráp và đảm bảo dịch vụ đáng tin cậy, bền bỉ và không rò rỉ. Có sẵn các kích cỡ từ ¼-inch đến 1-inch đường kính, ống 801 cung cấp áp suất làm việc tối đa từ 200 đến 350 psi. Hệ thống mã màu độc quyền tăng cường tổ chức và lắp ráp. Các ứng dụng phổ biến bao gồm xây dựng, tiện ích, công cụ máy, hỗ trợ mặt đất, công nghiệp và ô tô.

Thị trường:
• Xây dựng
• Thiết bị tiện ích
• Công cụ máy
• Thiết bị hỗ trợ mặt đất
• Công nghiệp
• Ô tô

Đặc điểm/Lợi ích:
• Áp suất làm việc 200-350 PSI ở các kích cỡ khác nhau
• Lắp ráp dễ dàng có thể thực hiện trong vài giây, tiết kiệm thời gian và chi phí quý giá
• Trong các ứng dụng mà số lượng ống dẫn nhiều phương tiện khác nhau, mã màu Push-Lok giảm thời gian "truy tìm" các đường ống, ngăn chặn việc ngắt kết nối sai đường ống và thời gian ngừng hoạt động không cần thiết, tốn kém
• Niêm phong độc đáo cho dịch vụ không rò rỉ bền bỉ

Ứng dụng:
• Chất lỏng thủy lực gốc dầu mỏ và dầu bôi trơn
• Khí nén
• Dung dịch chống đông
• Nhiên liệu diesel – chỉ được chấp thuận khi kết hợp với phụ kiện dòng HY

Phụ kiện tương thích:
• Phụ kiện dòng 82
• Phụ kiện dòng HY



*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Đọc thêm Hiển thị ít hơn

Bản vẽ CAD + Tập tin

Không có tệp CAD nào

OK

x

Tài liệu liên quan

×


Tìm nhà phân phối

Nơi để mua

Liên hệ địa phương

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe

OH

44092

Điện thoại

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.

687PDC
687583