Ống Fluoropolymer (FEP) | #1005T10 00


LOADING IMAGES
1005T10 00

Ống Fluoropolymer (FEP) | #1005T10 00

Ống FEP là fluoropolymer bền, giúp quan sát chất lỏng tốt.


Thông số kỹ thuật

  • Tube O.D. (mm): 10
  • Tube I.D. (mm): 8
  • Length (m): 5
  • Áp suất vận hành tối đa: 28 barg
  • Nhiệt độ làm việc tối thiểu: -40 °C
  • Nhiệt độ vận hành tối đa: 150 °C
  • Trọng lượng: 0.471 kg/package
  • Số lượng ống: 1
  • Ứng dụng: Instrumentation, Food Processing, UV, Gas Sampling, Chemicals, Thermal Cycling, Laboratory
  • Truyền thông: Industrial Fluids
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (Fire Resistance, Industrial), REACH 1907/2006 (Industrial), PED 97/23/EC (Industrial), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrial)

Thông tin mặt hàng

Ống FEP (fluorinated ethylene propylene) là một loại fluoropolymer kỹ thuật mạnh mẽ, cung cấp khả năng nhìn thấy chất lỏng tuyệt vời và hoàn hảo cho việc giám sát điều khiển dòng chảy.


Đặc điểm/Lợi ích:


- Điều khiển Dòng chảy Trong suốt


• Vật liệu linh hoạt và không cháy

• Chống lại hầu hết các hóa chất và dung môi


- Tính chất Đã được Kiểm nghiệm


• Truyền dẫn ánh sáng UV xuất sắc

• Hệ số ma sát thấp

• Vật liệu cấp thực phẩm

• Tính thẩm thấu thấp

• Dễ dàng hàn

• Không chứa silicone


Thị trường:


• Thực phẩm và Đồ uống

• Phòng thí nghiệm / Chẩn đoán

• Xử lý Hóa chất Công nghiệp

• Dầu khí


Ứng dụng:


• Vận chuyển Chất lỏng Ăn mòn

• Ứng dụng Yêu cầu Nhiệt độ Cao

• Khu vực Nguy hiểm Cháy nổ

• Ứng dụng Chịu Sự Làm sạch Mạnh

• Quản lý Nhiệt


Công nghệ:


• Ống Fluoropolymer

• Ống FEP

• Fluorinated Ethylene Propylene

• Ống Fluorinated Ethylene Propylene

• Ống Công nghiệp


Đặc điểm Kỹ thuật:


• Chất lỏng: Chất lỏng công nghiệp

• Vật liệu: Fluorinated ethylene propylene (tinh khiết)

• Áp suất: 0 đến 28 bar

• Nhiệt độ: -40°C đến +150°C


Quy định:


Thực phẩm

• FDA: 21 CFR 177.1550

• RG: 1935/2004

Công nghiệp

• UL94 V-0 (Chống cháy)

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

• DI: 97/23/EC (PED)

• RG: 1907/2006 (REACH)


Các Loại Sản phẩm:


• Ống Fluoropolymer (FEP)




*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Đọc thêm Hiển thị ít hơn

Bản vẽ CAD + Tập tin

Không có tệp CAD nào

OK

x

Tài liệu liên quan

×

Số lượng
Yêu cầu báo giá

Mặt hàng đã được thêm thành công vào giỏ hàng báo giá của bạn ĐẾN GIỎ HÀNG BÁO GIÁ

x

OK

x

Tìm nhà phân phối

Nơi để mua

Liên hệ địa phương

Lau 4, Toa Nha Van Phong VRG,

177 Hai Ba Trung, Phuong 6, Quan 3

177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3,

Thanh Pho Ho Chi Minh, Viet Nam

Việt Nam

Điện thoại

+84 2838 2508 56

Fax

+84 2838 2508 84

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.

E07693
A43098