Lọc trung áp dòng CN | #40CN310QEBE2KN244


LOADING IMAGES
40CN310QEBE2KN244

Lọc trung áp dòng CN | #40CN310QEBE2KN244

Dòng CN là bộ lọc áp suất trung bình, tiết kiệm chi phí, giảm rác thải.


Thông số kỹ thuật

  • Tốc độ dòng chảy: 80 gpm (303 lpm)
  • Loại phần tử bộ lọc: 10Q Microglass
  • Chất liệu vòng bít: Nitrile
  • Port Connection Type: 1-1/2” NPT
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: n/a
  • Định mức áp suất van nhánh: 50 psi (3.4 bar)
  • Tùy chọn: Drain port
  • Loại bộ chỉ báo: Electrical/Visual (DIN43650 Hirschman style connection)
  • Cài đặt áp suất chỉ báo: 50 psi (3.4 bar)
  • Kiểu gắn: Inline
  • Định mức áp suất: 1000 psi, 69 bar
  • Loại cổng: 1-1/2” NPT
  • Chất liệu vỏ: Aluminum
  • Dành cho Loại chất lỏng: Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids
  • Nhiệt độ vận hành tối đa: 225.0 °F, 107.0 °C
  • Trọng lượng: 7 lbs (3.2 kg)
  • Phần tử tương thích: 936720Q
  • Kiểu dáng sản phẩm: Hydraulic Filter
  • Loại sản phẩm: Hydraulic Filter

Thông tin mặt hàng

Dầu Bôi Trơn Máy Nén
Vòng Lọc Ngoại Tuyến
Dụng Cụ Máy (Tiêu Chuẩn Ô Tô)
Bơm Nạp Động Cơ Thủy Tĩnh
Thiết Bị Di Động
Dòng Điều Khiển Cho Servo
Thiết Bị Khoan Dầu
Ép Phun

Danh sách một phần các ứng dụng cho bộ lọc dòng CN của Parker có một yếu tố chung, đó là nhu cầu về một bộ lọc kinh tế, phạm vi áp suất trung bình với xếp hạng áp suất mỏi tuyệt vời. Trước khi có sẵn bộ lọc CN, các ứng dụng như đã liệt kê bị hạn chế bởi giới hạn của hộp lọc xoay, hoặc buộc phải sử dụng bộ lọc áp suất cao có chi phí cao hơn.

Dòng CN lấp đầy khoảng trống này, và bây giờ với xếp hạng mỏi tăng từ 550 lên 800 psi, các ứng dụng được mở rộng.

Đặc điểm
· Xếp hạng mỏi 800 psi (gấp tám lần so với hộp lọc xoay)
· Niêm phong đường kính (bên) giữa đầu và bát lọc
· Niêm phong bụi
· Đầu nhôm đúc
· Các phần tử Microglass tiêu chuẩn
· Tiết lộ dữ liệu hiệu suất hoàn chỉnh
· Các chỉ báo trực quan, điện hoặc điện/trực quan có sẵn

Ưu điểm
· Khả năng cung cấp dịch vụ đáng tin cậy dưới điều kiện hoạt động chu kỳ khắc nghiệt
· Có thể sử dụng trong các ứng dụng mà bộ lọc áp suất cao có thể là lựa chọn duy nhất
· Độ tin cậy đã được chứng minh trong các ứng dụng chu kỳ
· Giảm tầm quan trọng của mô-men xoắn bát lọc
· Ngăn ngừa ô nhiễm tích tụ trên các ren bát lọc / đầu lọc
· Thiết kế thấp, nhẹ và bền
· Thiết kế nhiều lớp tạo ra dung lượng và hiệu suất cao
· Giảm sự chồng chéo của các nếp gấp, giữ hiệu suất nhất quán
· Tất cả thông tin liên quan được cung cấp ở định dạng dễ so sánh
· Kiểm tra tình trạng phần tử chỉ bằng một cái nhìn
· Phong cách phù hợp cho ứng dụng

Lợi ích
· Giảm thời gian ngừng hoạt động do hỏng bộ lọc sớm
· Giảm chi phí, phù hợp hơn cho ứng dụng
· Không ngừng hoạt động, không rò rỉ
· Hoạt động với dịch vụ "thực tế"
· Dễ dàng bảo trì, không bị mòn
· Trọng lượng nhẹ hơn, kích thước nhỏ hơn và vẻ ngoài sạch sẽ hơn
· Giá trị hiệu suất tuyệt vời
· Hiệu suất đáng tin cậy trong suốt tuổi thọ của phần tử
· Giảm thời gian ngừng hoạt động, tối đa hóa tuổi thọ phần tử
· Không có thiếu sót ẩn
· Dễ dàng lựa chọn lọc phù hợp
· Tối ưu hóa tuổi thọ phần tử, ngăn ngừa bypass
· Phù hợp với kết nối điện của hệ thống của bạn



*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Đọc thêm Hiển thị ít hơn

Bản vẽ CAD + Tập tin

Không có tệp CAD nào

OK

x

Tài liệu liên quan

×

Những sảm phẩm tương tự


Số lượng
Yêu cầu báo giá

Mặt hàng đã được thêm thành công vào giỏ hàng báo giá của bạn ĐẾN GIỎ HÀNG BÁO GIÁ

x

OK

x

Tìm nhà phân phối

Nơi để mua

Liên hệ địa phương

Lau 4, Toa Nha Van Phong VRG,

177 Hai Ba Trung, Phuong 6, Quan 3

177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3,

Thanh Pho Ho Chi Minh, Viet Nam

Việt Nam

Điện thoại

+84 2838 2508 56

Fax

+84 2838 2508 84

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.

E07693
731421