MBA50M20-TC-V - Bộ lọc MegaBond Absolute Melt Blown | Hiệu suất lọc định mức tuyệt đối và khả năng giữ bẩn cao | Vietnam

Bộ lọc MegaBond Absolute Melt Blown | Hiệu suất lọc định mức tuyệt đối và khả năng giữ bẩn cao | #MBA50M20-TC-V

MBA50M20-TC-V

Bộ lọc MegaBond Absolute Melt Blown | Hiệu suất lọc định mức tuyệt đối và khả năng giữ bẩn cao | #MBA50M20-TC-V

MegaBond Absolute là bộ lọc tan chảy có định mức cao, tuổi thọ dài.


Thông số kỹ thuật

  • Chất liệu vòng bít: Viton
  • Xếp hạng Micron: 50
  • Cấu hình nắp đầu cuối: 222 O-ring/Flat
  • Độ dài: 20
  • Thuốc gốc: Parker
  • Ngành: Food and Beverage / Industrial / Inks, Paints and Coatings / Oil and Gas
  • Ứng dụng: Clarification / Prefiltration / Final Filtration
  • Cấu trúc bộ lọc: Melt Blown with Polypropylene Core
  • Chất liệu nắp đầu cuối: Polypropylene or None
  • Truyền thông: Polypropylene
  • Đường kính ngoài: 2-1/2 inch
  • Tốc độ dòng chảy: 5 gal/min per 10 inch Cartridge
  • Định mức hiệu quả: Absolute

Thông tin mặt hàng

Các lõi lọc MegaBond Absolute sử dụng công nghệ nóng chảy có khả năng giữ bụi cao và hiệu quả lọc tuyệt đối, giúp kéo dài thời gian sử dụng mà không làm ô nhiễm chất lọc. MegaBond Absolute có cấu trúc lõi cố định bên trong được làm từ sợi polypropylene microfine liên tục được liên kết nhiệt. Lớp ngoài cải tiến với cấu trúc lỗ cố định tăng cường diện tích bề mặt mật độ dần giúp tăng khả năng giữ bụi. Có sẵn với các xếp hạng tuyệt đối 0.5, 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 75 & 100 micron.

Lợi ích:
• Cấu trúc sợi microfine liên kết nhiệt với lõi polypropylene mang lại hiệu suất lọc vượt trội & loại bỏ nhu cầu lưu thông để đạt được độ trong suốt sản phẩm
• Ma trận sợi liên tục không giải phóng sợi ngăn chặn sự di chuyển của phương tiện và đảm bảo sản xuất ổn định và hiệu suất lọc chất lượng tổng thể
• Không có chất hoạt động bề mặt hay chất kết dính làm gián đoạn chất lượng sản phẩm hoặc gây bọt
• Các lõi mở đôi có gioăng polyolefin được liên kết nhiệt ở cả hai đầu loại bỏ sự lệch lạc chất lỏng giữa lõi và kín của bình
• Liên kết giữa các lớp vượt trội ngăn chặn sự rò rỉ chất ô nhiễm và kênh
• Cấu trúc mật độ dần độc đáo ở bên ngoài tăng khả năng giữ bụi
• Sợi polypropylene cung cấp khả năng tương thích hóa học rộng rãi cho nhiều ứng dụng
• Polypropylene cấp FDA (DOE chỉ) được thiết kế để tuân thủ tiêu chuẩn ANSI/NSF61
• Tất cả các vật liệu xây dựng được FDA liệt kê là chấp nhận được cho tiếp xúc với chất lỏng uống và ăn theo CFR Tiêu đề 21
• Sự khác biệt về kích thước lỗ được đạt được bằng cách sử dụng sợi có đường kính khác nhau và duy trì mật độ đồng nhất trên toàn bộ lõi
• Kích thước lỗ không thay đổi khi DP tăng trong quá trình sử dụng, cung cấp khả năng giữ hạt nhất quán
• Công ty đăng ký ISO 9001

Ứng dụng:
• Nhiếp ảnh
• Phủ Công nghệ Cao
• Nước DI
• Dung dịch Mạ
• Xử lý Hóa chất
• Lọc sơ bộ Màng
• Thực phẩm & Đồ uống


*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Đọc thêm Hiển thị ít hơn

Bản vẽ CAD + Tập tin

Không có tệp CAD nào

OK

x

Tài liệu liên quan

×

Số lượng
Yêu cầu báo giá

Mặt hàng đã được thêm thành công vào giỏ hàng báo giá của bạn ĐẾN GIỎ HÀNG BÁO GIÁ

x

OK

x

Tìm nhà phân phối

Nơi để mua

Liên hệ địa phương

Lau 4, Toa Nha Van Phong VRG,

177 Hai Ba Trung, Phuong 6, Quan 3

177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3,

Thanh Pho Ho Chi Minh, Viet Nam

Việt Nam

Điện thoại

+84 2838 2508 56

Fax

+84 2838 2508 84

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.

E07693
679945