Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Sản phẩm này không còn nữa - xem "Sản phẩm đề xuất".
'Lưu ý: Sản phẩm này không còn có sẵn - vui lòng tham khảo phần "Sản phẩm Được Đề Xuất" của trang sản phẩm này để biết chi tiết về bất kỳ sản phẩm thay thế phù hợp nào, hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
C3powerPLmC-C1x là một bộ điều khiển logic có sẵn để tích hợp trong một mô-đun truyền động servo Compax3 - kết hợp logic PLC, dữ liệu và quy trình truyền thông với các nhiệm vụ điều khiển chuyển động đa trục tiên tiến và trực quan hóa. Lập trình thông qua hệ thống lập trình mạnh mẽ 'CoDeSys', với truyền thông qua Ethernet. Việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển động đa trục được hỗ trợ thông qua các mô-đun chức năng PLCopen.
• Lập trình theo IEC61131-3 / PLCopen
• Điều khiển Chuyển động với các mô-đun chức năng
• Công cụ Phát triển CoDeSys
• Dễ dàng triển khai một Drive với Giao diện Drive tích hợp.
• Trực quan hóa: OPC hoặc tích hợp
• Quản lý dự án
• Xử lý tệp: FTP Client / Server
C3powerPLmC-C1x Bộ Điều Khiển Quy Trình - Dữ Liệu Kỹ Thuật:
Nền tảng : Bộ xử lý RISC 32Bit 200 MHz (<100μs cho 1000 lệnh IL)
Lập trình : theo IEC61131-3 / PLCopen
Truyền thông nối tiếp : 1x RS232/RS485
Fieldbus (tiêu chuẩn) : CANopen Master, Ethernet 10/100
Fieldbus (tùy chọn) : Profibus DP Slave, HEDA bus dữ liệu thời gian thực
Truyền thông Đa Trục : CANopen
Ethernet :
- Giao diện lập trình
- Chẩn đoán từ xa qua Internet/Intranet
- Trực quan hóa quy trình
- Tích hợp hệ thống
Chức năng PLC
- 4 loại nhiệm vụ thời gian thực: chạy tự do, chu kỳ, kích hoạt sự kiện (sự kiện nội bộ hoặc bên ngoài)
- Gỡ lỗi, Bước đơn, Chức năng Watch, Nhật ký
Đầu ra Bộ mã hóa : Có, lên đến 16384 xung/vòng
Bộ nhớ FLASH Khởi động : 1 Mbyte
Bộ nhớ Chương trình FLASH : 4 MByte
Bộ nhớ Làm việc SDRAM : 16 MByte
Bộ nhớ Dữ liệu (không bay hơi) : 32 kByte NVRAM
Đồng hồ Thời gian Thực : Có, được hỗ trợ bởi pin.
Hệ điều hành : Đa nhiệm thời gian thực
Tiện ích : 24 VDC
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| DoC005_C3C / CE Declaration of Conformity: C3 powerPLmC Controller |
| Software Downloads |
|---|
| C3 powerPLmC CoDeSys Downloads Page |
| Compax3 Downloads Page |
| Products |
|---|