Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Thân sandwich của Parker’s Cartpak được thiết kế để gắn dưới van tiêu chuẩn ISO 4401-03, NFPA D03, CETOP 3.
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
Literature and Reference Materials |
---|
HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
Bodies and Cavities Technical Tips |
MSG15-3504 Bodies/Cavities Catalog Pages - All |
Products | Type/Configuration | Vật liệu thân | Chất liệu vòng bít |
---|---|---|---|
BD03-PN-A | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) | Aluminum | Nitrile |
BD03-PN-S | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) | Steel | Nitrile |
BD03-PN-VA | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-PN-VS | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) | Steel | Fluorocarbon |
BD03-PN2-A | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) | Aluminum | Nitrile |
BD03-PN2-S | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) | Steel | Nitrile |
BD03-PN2-VA | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-PN2-VS | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) | Steel | Fluorocarbon |
BD03-PNR-A | P Port Interrupt Reducing | Aluminum | Nitrile |
BD03-PNR-S | P Port Interrupt Reducing | Steel | Nitrile |
BD03-ABN-S | A and B Port Interrupt | Steel | Nitrile |
BD03-ABN-VA | A and B Port Interrupt | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-ABN-VS | A and B Port Interrupt | Steel | Fluorocarbon |
BD03-ABX-A | A and B Crossover | Aluminum | Nitrile |
BD03-ABX-S | A and B Crossover | Steel | Nitrile |
BD03-ABX-VA | A and B Crossover | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-ABX-VS | A and B Crossover | Steel | Fluorocarbon |
BD03-ABT-A | A and B Ports to Tank | Aluminum | Nitrile |
BD03-ABT-S | A and B Ports to Tank | Steel | Nitrile |
BD03-ABT-VA | A and B Ports to Tank | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-ABT-VS | A and B Ports to Tank | Steel | Fluorocarbon |
BD03-DDX-A | Dual (Ports A and B) Drain to Crossover | Aluminum | Nitrile |
BD03-DDX-S | Dual (Ports A and B) Drain to Crossover | Steel | Nitrile |
BD03-DDX-VA | Dual (Ports A and B) Drain to Crossover | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-DDX-VS | Dual (Ports A and B) Drain to Crossover | Steel | Fluorocarbon |
BD03-BDA-A | B Port Drain to A | Aluminum | Nitrile |
BD03-BDA-S | B Port Drain to A | Steel | Nitrile |
BD03-BDA-VA | B Port Drain to A | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-BDA-VS | B Port Drain to A | Steel | Fluorocarbon |
BD03-ADB-A | A Port Drain to B | Aluminum | Nitrile |
BD03-ADB-S | A Port Drain to B | Steel | Nitrile |
BD03-ADB-VA | A Port Drain to B | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-ADB-VS | A Port Drain to B | Steel | Fluorocarbon |
BD03-POC-A | Dual PO Check (A and B to Tank) | Aluminum | Nitrile |
BD03-POC-VA | Dual PO Check (A and B to Tank) | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-PNR-VA | P Port Interrupt Reducing | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-PNR-VS | P Port Interrupt Reducing | Steel | Fluorocarbon |
BD03-PNS-A | P Port Interrupt Sequence | Aluminum | Nitrile |
BD03-PNS-S | P Port Interrupt Sequence | Steel | Nitrile |
BD03-PNS-VA | P Port Interrupt Sequence | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-PNS-VS | P Port Interrupt Sequence | Steel | Fluorocarbon |
BD03-PT-A | P to T | Aluminum | Nitrile |
BD03-PT-S | P to T | Steel | Nitrile |
BD03-PT-VA | P to T | Aluminum | Fluorocarbon |
BD03-PT-VS | P to T | Steel | Fluorocarbon |
BD03-ABN-A | A and B Port Interrupt | Aluminum | Nitrile |