Hệ thống xử lý khí nén tái sinh không nhiệt lưu lượng lớn CDAS HL/LE 100-170 | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Tốc độ dòng chảy

Pressure Dew Point

Cấp ISO

Loại kết nối

Kích cỡ cổng

Loại bơm

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Hệ thống xử lý khí nén tái sinh không nhiệt lưu lượng lớn CDAS HL/LE 100-170

Hệ thống xử lý khí nén tái sinh không nhiệt lưu lượng lớn CDAS HL/LE 100-170

Hệ thống xử lý khí nén lớn cung cấp khí sạch, khô cho công nghiệp.

Thông số kỹ thuật

  • Bộ phận: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Thuốc gốc: Parker
  • Công nghệ: Filtration
  • Ứng dụng: Compressed Air Treatment - Clean Dry Air (CDA)
  • Loại sản phẩm: Compressed Air Dryer with Filtration
  • Kiểu dáng sản phẩm: Heatless Regeneration (HL) and Vacuum Assisted Heatless Regeneration (LE)
  • Sê-ri sản phẩm: CDAS - Clean Dry Air System - Large Flow (Models CDAS HL/LE 100-170)
  • Ngành: • General Industrial Manufacturing
    • Automotive
    • Electronics & Semiconductor Manufacturing
  • Tốc độ dòng chảy: Various (view part number for details)
  • Điểm sương khí nén: Standard -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F)
    , Alternative -70°C (-100°F)
  • Cấp ISO: ISO 8573-1:2010 Class 2:2:2 / ISO 8573-1:2010 Class 2:3:2 or ISO 8573-1:2010 Class 2:1:2
  • Áp lực làm việc: 5 to 13 barg, 73 to 190 psig
  • Nhiệt độ làm việc: 5 to 50 °C, 41 to 122 °F
  • Nhiệt độ xung quanh: 55.0 °C Maximum, 131.0 °F Maximum
  • Điện áp cấp nguồn: Various (view Part Number for details)
  • Kích cỡ cổng: Various (view Part Number for details)
  • Loại kết nối: BSPP or NPT (View Part Number For Details)
  • Xếp loại Bảo vệ chống xâm nhập: IP44
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: PED 2014/68/EU
  • Mức độ tiếng ồn: < 75 dBA
  • Chiều cao: Various (view Part Number for details)
  • Chiều rộng: Various (view Part Number for details)
  • Độ sâu: Various (view Part Number for details)
  • Trọng lượng: View Part Number For Details

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Hệ thống CDAS Clean Dry Air của Parker cung cấp khí nén sạch và khô theo tất cả các phiên bản của ISO 8573-1, tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng khí nén. Chúng hiệu quả về năng lượng và có thể cung cấp điểm sương áp suất ≤-70°C, ≤-40°C hoặc ≤-20°C với lưu lượng từ 408 m³/giờ đến 2040 m³/giờ @ 7 barg, 35°C cho một ngân hàng đơn, lưu lượng cao hơn có sẵn với đa ngân hàng.

Sử dụng khí nén sạch và khô cải thiện năng suất đồng thời giảm chi phí bảo trì và thời gian ngừng hoạt động. Nhiều sản phẩm tuyên bố cung cấp điều này, tuy nhiên Hệ thống CDAS Clean Dry Air cung cấp mức độ tinh khiết khí nén cao với hiệu suất được xác nhận bởi bên thứ ba theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Tính năng sản phẩm
• Được cung cấp với 4 giai đoạn tinh lọc, xử lý 7 trong số 10 chất gây ô nhiễm khí nén chính (9 với bộ tách chất lỏng tùy chọn)
• Điểm sương đầu ra ổn định theo các lớp 1, 2 hoặc 3 của ISO 8573-1 đối với hơi nước
• Sử dụng khí sạch và khô để tái sinh
• Máy sấy được kiểm tra theo ISO 7183
• Hiệu suất điểm sương được xác nhận bởi bên thứ ba là LRQA
• Các mẫu HL sử dụng phương pháp PSA không nhiệt tiêu chuẩn để tái sinh chất hút ẩm
• Các mẫu LE sử dụng phương pháp không nhiệt hỗ trợ chân không tiết kiệm năng lượng (trung bình tiết kiệm 64% năng lượng hơn so với HL tương đương)
• Không cần nhiệt để tái sinh
• Đo áp suất đầu vào, nhiệt độ và điểm sương đầu ra theo tiêu chuẩn
• Màn hình cảm ứng HMI màu để giám sát máy sấy và hiển thị điểm sương đầu ra
• Bao gồm hai hệ thống tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn: Kinh tế Xả (đồng bộ hóa máy nén) và DDS-EST chuyển đổi phụ thuộc điểm sương
• Máy chủ Web để giám sát máy sấy qua mạng cục bộ (LAN)
• MODBUS TCP/IP & MODBUS RTU

Để đảm bảo hiệu suất được trích dẫn, máy sấy khí nén phải được định cỡ bằng cách sử dụng các hệ số hiệu chỉnh được tìm thấy trong tờ thông tin sản phẩm.

Để thảo luận về yêu cầu cụ thể của bạn, vui lòng liên hệ với Parker hoặc nhà phân phối được ủy quyền của Parker.


*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products Tốc độ dòng chảy Pressure Dew Point Cấp ISO Loại kết nối Kích cỡ cổng Loại bơm
CDASHL100-40G13BC 408 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2" N/A
CDASHL100-70G13BC 286 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2" N/A
CDASHL110-40G13BC 612 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2" N/A
CDASHL110-70G13BC 428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2" N/A
CDASHL120-40G13BC 765 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2½" N/A
CDASHL120-70G13BC 536 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2½" N/A
CDASHL130-40G13BC 1020 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2½" N/A
CDASHL130-70G13BC 714 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2½" N/A
CDASHL140-40G13BC 1275 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2½" N/A
CDASHL140-70G13BC 893 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2½" N/A
CDASHL150-40G13BC 1530 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2½" N/A
CDASHL150-70G13BC 1071 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2½" N/A
CDASHL160-40G13BC 1785 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 3" N/A
CDASHL160-70G13BC 1250 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 3" N/A
CDASHL170-40G13BC 2040 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 3" N/A
CDASHL170-70G13BC 1428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 3" N/A
CDASLE100-40G13BC 408 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-100 (Order Separately)
CDASLE100-70G13BC 286 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-100 (Order Separately)
CDASLE110-40G13BC 612 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-110 (Order Separately)
CDASLE110-70G13BC 428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-110 (Order Separately)
CDASLE120-40G13BC 765 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-120 (Order Separately)
CDASLE120-70G13BC 536 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-120 (Order Separately)
CDASLE130-40G13BC 1020 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-130 (Order Separately)
CDASLE130-70G13BC 714 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-130 (Order Separately)
CDASLE140-40G13BC 1275 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-140 (Order Separately)
CDASLE140-70G13BC 893 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-140 (Order Separately)
CDASLE150-40G13BC 1530 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-150 (Order Separately)
CDASLE150-70G13BC 1071 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-150 (Order Separately)
CDASLE160-40G13BC 1785 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-160 (Order Separately)
CDASLE160-70G13BC 1250 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-160 (Order Separately)
CDASLE170-40G13BC 2040 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 BSPP 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-170 (Order Separately)
CDASLE170-70G13BC 1428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 BSPP 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-170 (Order Separately)
CDASHL100-40N13BC 408 m³/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2" N/A
CDASHL100-70N13BC 286 m³/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2" N/A
CDASHL110-40N13BC 612 m³/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2" N/A
CDASHL110-70N13BC 428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2" N/A
CDASHL120-40N13BC 765 m³/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2½" N/A
CDASHL120-70N13BC 536 m³/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2½" N/A
CDASHL130-40N13BC 1020 m³/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2½" N/A
CDASHL130-70N13BC 714 m³/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2½" N/A
CDASHL140-40N13BC 1275 m³/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2½" N/A
CDASHL140-70N13BC 893 m³/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2½" N/A
CDASHL150-40N13BC 1530 m³/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2½" N/A
CDASHL150-70N13BC 1071 m³/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2½" N/A
CDASHL160-40N13BC 1785 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 3" N/A
CDASHL160-70N13BC 1250 m³/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 3" N/A
CDASHL170-40N13BC 2040 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 3" N/A
CDASHL170-70N13BC 1428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 3" N/A
CDASLE100-40N13BC 408 m³/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-100 (Order Separately)
CDASLE100-70N13BC 286 m³/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-110 (Order Separately)
CDASLE110-40N13BC 612 m³/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-120 (Order Separately)
CDASLE110-70N13BC 428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-130 (Order Separately)
CDASLE120-40N13BC 765 m³/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-140 (Order Separately)
CDASLE120-70N13BC 536 m³/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-150 (Order Separately)
CDASLE130-40N13BC 1020 m³/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-160 (Order Separately)
CDASLE130-70N13BC 714 m³/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-170 (Order Separately)
CDASLE140-40N13BC 1275 m³/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-100 (Order Separately)
CDASLE140-70N13BC 893 m³/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-110 (Order Separately)
CDASLE150-40N13BC 1530 m³/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-120 (Order Separately)
CDASLE150-70N13BC 1071 m³/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-130 (Order Separately)
CDASLE160-40N13BC 1785 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-140 (Order Separately)
CDASLE160-70N13BC 1250 m³/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-150 (Order Separately)
CDASLE170-40N13BC 2040 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.2 or Class 2.3.2 NPT 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-160 (Order Separately)
CDASLE170-70N13BC 1428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.2 NPT 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-170 (Order Separately)

E07693
A22066