Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Bình lọc đơn EH, kinh tế, nhẹ, gọn, đóng mở bằng kẹp, lọc đa dạng lỏng.
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
| Products | Vật liệu thi công | Quantity | Length (inch) | Connection | Style |
|---|---|---|---|---|---|
| EHG01S1T | 304 Stainless Steel | 1 Cartridge | 10 | 1-inch NPT | DOE / SOE 222 |
| EHG01S1T-226 | 304 Stainless Steel | 1 Cartridge | 10 | 1-inch NPT | 226 Bayonet |
| EHG01D1T | 304 Stainless Steel | 1 Cartridge | 20 | 1-inch NPT | DOE / SOE 222 |
| EHG01D1T-226 | 304 Stainless Steel | 1 Cartridge | 20 | 1-inch NPT | 226 Bayonet |
| EHS01S1T | 316 Stainless Steel | 1 Cartridge | 10 | 1-inch NPT | DOE / SOE 222 |
| EHS01D1T | 316 Stainless Steel | 1 Cartridge | 20 | 1-inch NPT | DOE / SOE 222 |