Xi lanh điện/thiết bị truyền động tuyến tính ETH125 lực cao với thanh piston | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Xi lanh điện/thiết bị truyền động tuyến tính ETH125 lực cao với thanh piston Xi lanh điện/thiết bị truyền động tuyến tính ETH125 lực cao với thanh piston

Xi lanh điện/thiết bị truyền động tuyến tính ETH125 lực cao với thanh piston

Cung cấp lực đẩy 114000N, hành trình 2.0m, mặt bích ISO125.

Thông số kỹ thuật

  • Sê-ri sản phẩm: ETH
  • Kích thước đầu thanh: ISO125
  • Chiều rộng biên dạng: 150 mm
  • Loại trục truyền động: Screw
  • Độ dài hành trình tối đa: 2000 mm, 78.7 inch
  • Tốc độ vận hành tối đa: 0.8 m/sec, 31.49 inch/sec
  • Tăng tốc tối đa: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • Lực hướng trục tối đa: 114000 N, 25628 lbs
  • Khả năng Lặp lại: ± 0.03 mm (motor inline), 0.05 mm (motor parallel), ± 0.001 inch (motor inline), 0.002 inch (motor parallel)
  • Xếp loại Bảo vệ chống xâm nhập: IP54, IP65 (optional)
  • Chống ăn mòn đi kèm: Yes (stainless steel, aluminum parts outside)
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: RoHS, ATEX 2 IIG c IIB T4 (optional)
  • Nhiệt độ làm việc: -10 to 70 °C, 14 to 158 °F

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Dòng xi lanh điện 'High Force' ETH125 là các bộ truyền động tuyến tính kiểu thanh được dẫn động bằng vít bi, cung cấp Chi phí Sở hữu Toàn bộ (TCO) tối thiểu cho việc định vị đáng tin cậy trong tất cả các ứng dụng công nghiệp. So với các xi lanh dựa trên năng lượng chất lỏng khác, các xi lanh điện này thêm khả năng lập trình, tùy chọn điều khiển vòng kín, cùng với lực đẩy cao, độ bền cao và tuổi thọ dài cho ứng dụng của bạn. Một hệ thống điện cơ như xi lanh điện ETH cung cấp giải pháp kinh tế nhờ mật độ công suất cao và tuổi thọ dài, giảm thiểu chi phí ban đầu và bảo trì. Các xi lanh điện ETH125 có kích thước và cách cố định theo tiêu chuẩn ISO 15552-12, cung cấp lực đẩy lên đến 114000 N và chiều dài hành trình lên đến 2000 mm. Cổng bôi trơn trung tâm tiêu chuẩn giúp giảm thiểu cả chi phí bảo trì và thời gian ngừng máy.

Một loạt các cấu hình đầu thanh và tùy chọn gắn kết cung cấp sự linh hoạt để tích hợp các xi lanh điện này vào hầu hết các ứng dụng của khách hàng. Cảm biến và cáp được nhúng trực tiếp vào một rãnh trong hồ sơ ETH, đảm bảo bề mặt mịn màng để dễ dàng vệ sinh và xử lý an toàn. Parker cung cấp các hệ thống truyền động hoàn chỉnh bao gồm động cơ và bộ điều khiển cho các ứng dụng công nghiệp.

Thị trường:
 • Tự động hóa nhà máy
 • Máy công cụ
 • Máy đóng gói
 • Thực phẩm & Đồ uống
 • Y tế
 • Dược phẩm
 • Các ngành khoa học đời sống khác
 • Tự động hóa giải trí
 • Công nghiệp khác
 • Sản xuất khác
 • Xử lý khác
 • Công nghiệp hóa chất
 • Năng lượng

Tính năng/Lợi ích:
 • Kiểm soát chính xác và đáng tin cậy - hệ thống điện cơ vòng kín có thể lập trình
 • Mật độ công suất không đối thủ — lực cao từ kích thước khung nhỏ
 • Giảm chi phí thay thế — tuổi thọ dài
 • Giảm chi phí bảo trì — nhờ truy cập bôi trơn trong mặt bích xi lanh
 • Giảm tiếng ồn
 • Giảm nỗ lực thiết kế — tuân thủ mặt bích ISO khí nén (tiêu chuẩn DIN • ISO 15552)
 • Tùy chọn môi trường – IP54 (tiêu chuẩn) / IP65
 • Thiết kế tối ưu cho xử lý an toàn và vệ sinh đơn giản
 • Cáp có thể được giấu trong hồ sơ
 • Giảm độ phức tạp — tất cả từ một nguồn: Parker cung cấp toàn bộ hệ thống truyền động - bộ điều khiển/động cơ, động cơ và hộp số để phù hợp với xi lanh điện

Ứng dụng:
 • Xây dựng máy móc chung
 • Hệ thống xử lý và cung cấp vật liệu
 • Ô tô trong nhà máy
 • Bộ truyền động cho máy công cụ tải
 • Vận chuyển và cung cấp linh kiện
 • Ngành công nghiệp chế biến gỗ và nhựa
 • Xử lý tuyến tính
 • Tinh luyện và vận chuyển hóa dầu
 • Sơn
 • Ngành công nghiệp in ấn
 • Nhà máy chưng cất
 • Thiết bị thử nghiệm và ứng dụng phòng thí nghiệm
 • Truyền động van và nắp
 • Định hình vật liệu
 • Quy trình lắp ráp tự động

Thông số kỹ thuật:
 • Bước vít: 10 và 20 (cung cấp tùy chọn lực cao hoặc tốc độ cao)
 • Hiệu suất cơ học cao - lên đến 90%
 • Gắn động cơ thẳng hàng hoặc song song (truyền động đai răng cưa)
 • Nhiều tùy chọn đầu thanh - bao gồm mô-đun dẫn hướng thanh tuyến tính (để hỗ trợ tải bên thêm)
 • Phụ kiện với cảm biến lực tích hợp giúp phân bổ và thậm chí kiểm soát lực chính xác
 • Nhiều tùy chọn gắn kết và phạm vi phụ kiện rộng để phục vụ toàn bộ phạm vi ứng dụng


*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In

E07693
A87859