Dòng Động Cơ Servo Không Khung | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Dòng Động Cơ Servo Không Khung

Thông số kỹ thuật

  • Cỡ khung: 32 mm, 44 mm, 64 mm, 89 mm, 178 mm
  • Mô-men xoắn liên tục: 0.08 to 25.7 Nm, 0.73 to 227.75 lb-inch
  • Mô-men xoắn cực đại: 0.26 to 81.7 Nm, 2.32 to 723.41 lb-inch
  • Tốc độ định mức: up to 30000 RPM
  • Điện áp đầu vào: Various
  • Loại phản hồi: Hall Effect Sensor
  • Truyền động Parker tương thích: Compax3, ARIES
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: UL/cUL
  • Xếp loại Bảo vệ chống xâm nhập: IP00
  • Phanh giữ đi kèm: n/a
  • Phương pháp làm mát: Air-Cooled
  • Loại trục: n/a
  • Phiên bản tùy chỉnh có sẵn: Yes

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Động cơ không khung K-Series của Parker cho phép tích hợp vào máy để truyền động trực tiếp một trục mà không cần thêm các bộ phận khác, giúp giảm kích thước và không làm ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống. Cấu trúc truyền động trực tiếp mang lại cho các nhà sản xuất máy lợi thế về kích thước nhỏ gọn hơn, hiệu suất tốt hơn và chi phí thấp hơn. Có sẵn trong nhiều kích cỡ khung, độ dài xếp chồng và các tùy chọn quấn dây để đáp ứng nhiều yêu cầu ứng dụng khác nhau.



Thị trường

• Bán dẫn và điện tử

• Tự động hóa công nghiệp

• Ô tô

• Y tế và khoa học đời sống

• Hàng không vũ trụ

• Robot

• Quân sự



Đặc điểm và Lợi ích

• Lượng đồng cao và sử dụng nam châm neodymium chất lượng cao cung cấp mật độ công suất mạnh

• Lớp cán nghiêng giảm hiện tượng cogging cho các ứng dụng tốc độ thấp

• Bảng hall điều khiển cung cấp phản hồi có sẵn như một tùy chọn

• Kích thước khung 32, 44, 89, 127 và 178mm để đáp ứng nhiều yêu cầu ứng dụng khác nhau



Ứng dụng

• Đóng gói

• Xử lý

• Đóng chai

• Phay

• Băng chuyền

• Đẩy robot và trục phụ




*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In

E07693
936514