Hệ thống Robot Cổng số 5: Hai Trục XX''-Z | Vietnam

Hệ thống Robot Cổng số 5: Hai Trục XX''-Z | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.

Hệ thống Robot Cổng số 5: Hai Trục XX''-Z

Hệ thống Robot Cổng số 5: Hai Trục XX''-Z

Hệ thống robot cần cẩu System 5 cho vận chuyển nhanh, tải 50-100kg.

Thông số kỹ thuật

  • Loại sản phẩm: Gantry Robot
  • Cấu hình: XX"-Z
  • Loại trục truyền động: Belt
  • Độ dài hành trình tối đa: 7900 (X) * 1500 (Z) mm
  • Tốc độ vận hành tối đa: 2.5 (X) * 1.5 (Z) m/sec
  • Khả năng chịu tải: 50 to 100 kg
  • Khả năng Lặp lại: ± 0.2 to ± 0.5 mm
  • Bảo vệ bổ sung đi kèm: Steel Strip Cover

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Cung cấp một giải pháp hiệu quả về chi phí và dễ dàng tích hợp, bảy cấu hình hệ thống giàn chuẩn của Parker được thiết kế để đáp ứng đại đa số các ứng dụng của robot giàn. Bằng cách chuẩn hóa những cấu hình này, Parker đã đơn giản hóa việc đo lường và lựa chọn, rút ngắn thời gian dẫn và giảm chi phí cho người dùng của những hệ thống này. Các thông số về quãng đường di chuyển và tải trọng chỉ mang tính chất tham khảo, và không nên được coi là những yếu tố giới hạn. Quãng đường di chuyển dài hơn và tải trọng tăng cường có thể đạt được tùy thuộc vào sự kết hợp của các tham số.



"Hệ thống Năm" là hệ thống X-Z sử dụng đơn vị dẫn động bằng dây curoa HZR cho trục dọc. Độ cứng của HZR cho phép tốc độ dọc cao hơn, gia tốc trục X lớn hơn và tải trọng moment lớn hơn so với Hệ thống Ba.



Ngoài các hệ thống giàn tiêu chuẩn, Parker cung cấp các sản phẩm với khả năng bổ sung để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng đặc biệt. Kỹ năng kỹ thuật và chuyên môn sản xuất của chúng tôi đã tích hợp những sản phẩm này vào các giải pháp giàn được thiết kế riêng, đã thành công trong việc đáp ứng những yêu cầu độc đáo và khắt khe nhất của các nhà xây dựng máy móc và tích hợp trên toàn thế giới.



Thị trường:

• Sản xuất Công nghiệp

• Ô tô

• Bao bì / Kho hàng

• Thực phẩm & Đồ uống



Đặc điểm/Lợi ích:

• Có sẵn với động cơ, ổ đĩa và điều khiển cho một giải pháp hệ thống hoàn chỉnh

• Quãng đường di chuyển mở rộng có sẵn theo yêu cầu

• Mô-đun chuyển động quay có sẵn như một phần bổ sung

• Chuẩn bị phòng sạch nếu cần

• Phản hồi vị trí bên ngoài có sẵn

• Phanh trục dọc để ngăn chặn hư hại trong trường hợp mất điện

• Có thể thêm các loại đầu dò khác nhau

• Bảo vệ chống lại các ứng dụng khắc nghiệt có sẵn

• Các cấu trúc hỗ trợ tùy chỉnh có thể được bao gồm



Ứng dụng:

• Tự động hóa Nhà máy

• Pallet hóa

• Xử lý Vật liệu

• Chọn & Đặt




*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products

E07693
936514