Hệ thống Robot Gantry 6: Ba trục XX''-YY''-Z | Vietnam

Hệ thống Robot Gantry 6: Ba trục XX''-YY''-Z | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.

Hệ thống Robot Gantry 6: Ba trục XX''-YY''-Z

Hệ thống Robot Gantry 6: Ba trục XX''-YY''-Z

Hệ thống robot cần cẩu System 6 vận chuyển nhanh hàng 10-100kg.

Thông số kỹ thuật

  • Loại sản phẩm: Gantry Robot
  • Cấu hình: XX"-YY"-Z
  • Loại trục truyền động: Belt, Ballscrew
  • Độ dài hành trình tối đa: 7900 (X) * 3000 (Y) * 1000 (Z) mm
  • Tốc độ vận hành tối đa: 2.5 (X) * 2.5 (Y) * 1.0 (Z) m/sec
  • Khả năng chịu tải: 10 to 100 kg
  • Khả năng Lặp lại: ± 0.2 mm
  • Bảo vệ bổ sung đi kèm: Steel Strip Cover

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Cung cấp một giải pháp tiết kiệm chi phí và dễ dàng tích hợp, bảy cấu hình hệ thống gantry tiêu chuẩn của Parker được thiết kế để đáp ứng phần lớn các ứng dụng robot gantry. Bằng cách chuẩn hóa các cấu hình này, Parker đã đơn giản hóa việc chọn lựa kích thước và lựa chọn, rút ngắn thời gian dẫn đầu, và giảm chi phí cho người dùng của các hệ thống này. Các quãng đường di chuyển và tải trọng được chỉ ra là danh nghĩa, và không nên được coi là các yếu tố hạn chế. Quãng đường di chuyển dài hơn và tải trọng tăng cao có thể đạt được tùy thuộc vào sự kết hợp của các tham số.



"Hệ thống Sáu" là phiên bản ba trục của Hệ thống Hai. Các mô-đun tuyến tính HPLA/HLE cung cấp chuyển động theo hướng X và Y trong khi một xi lanh ET gắn dọc cung cấp trục thứ ba (Z) của chuyển động. Xi lanh ET cung cấp khả năng đẩy cao theo phương thẳng đứng với tốc độ vừa phải. Với trục Z được thu vào, hệ thống này có thể vận chuyển tải trọng từ vừa phải đến nặng với tốc độ cao qua các khoảng cách di chuyển dài.



Thêm vào các hệ thống gantry tiêu chuẩn, Parker cung cấp các sản phẩm với khả năng bổ sung để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng đặc biệt. Kỹ năng kỹ thuật và chuyên môn sản xuất của chúng tôi đã tích hợp các sản phẩm này vào các giải pháp gantry được thiết kế riêng, đã thành công trong việc giải quyết những yêu cầu độc đáo và khắt khe nhất của các nhà xây dựng máy móc và người tích hợp trên toàn thế giới.



Thị trường:

• Sản xuất Công nghiệp

• Ô tô

• Đóng gói / Kho bãi

• Thực phẩm & Đồ uống



Tính năng/Lợi ích:

• Có sẵn với động cơ, ổ đĩa và điều khiển cho một giải pháp hệ thống hoàn chỉnh

• Quãng đường di chuyển mở rộng có sẵn theo yêu cầu

• Mô-đun chuyển động quay có sẵn như một phần bổ sung

• Chuẩn bị phòng sạch nếu cần

• Phản hồi vị trí bên ngoài có sẵn

• Phanh trục thẳng đứng để ngăn chặn hư hại trong trường hợp mất điện

• Có thể thêm các bộ kết thúc hiệu ứng khác nhau

• Bảo vệ bảo vệ có sẵn cho các ứng dụng khắc nghiệt

• Các cấu trúc hỗ trợ tùy chỉnh có thể được bao gồm



Ứng dụng:

• Tự động hóa Nhà máy

• Pallet hóa

• Xử lý Vật liệu

• Chọn & Đặt




*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products

E07693
936514