Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Chưa chọn bộ lọc nào
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Bộ điều khiển HIDRIVE HID8 có công suất 5.6kVA, hỗ trợ nhiều chức năng và mở rộng.
HI-DRIVE là một bộ truyền động/điều khiển servo hoàn toàn kỹ thuật số cho điều khiển động cơ không chổi than và động cơ không đồng bộ, với công suất đầu ra lên đến 310kVA và các tùy chọn nguồn cung cấp từ 1/3*230VAC đến 3*400/480VAC. HI-DRIVE cũng có khả năng điều khiển động cơ cảm ứng - thị trường mục tiêu của nó là nơi yêu cầu độ chính xác cao, hiệu suất, kết nối fieldbus và các ứng dụng tùy chỉnh. HI-DRIVE có nhiều chức năng điều khiển chuyển động tích hợp sẵn, bao gồm điều khiển dòng điện, mô-men xoắn và tốc độ, định vị với các hồ sơ hình thang, khóa kỹ thuật số với tỷ lệ biến đổi và hiệu chỉnh pha, cam điện tử, chế độ thời gian thực, định vị S-ramp, chức năng homing và thu nhận vị trí.
Một thẻ trục với bộ vi xử lý Power PC 400 MHz có khả năng điều khiển lên đến 32 trục nội suy qua CANopen DS402, tăng cường thêm chức năng điều khiển servo của HI-DRIVE. Dòng HI-DRIVE phù hợp với các ứng dụng đơn giản cũng như cực kỳ phức tạp như máy in, máy gia công gỗ và kim loại, máy cấp liệu, máy xếp pallet, các ứng dụng với các trục nội suy khác nhau và robot.
Thị trường:
• Tự động hóa nhà máy
• Công nghiệp đa dạng
• Xử lý đa dạng
• Thực phẩm & Đồ uống
Đặc điểm/Những lợi ích:
• PLC tích hợp với ngôn ngữ lập trình ladder và danh sách lệnh (256 bước)
• Môi trường lập trình IEC 61131 đầy đủ trên bo mạch
• Rơ-le an toàn tùy chọn CAT.3 EN 954-1
• Các phiên bản được chứng nhận ATEX có sẵn, để sử dụng trong hoặc liên quan đến môi trường có khả năng gây nổ
• Được chứng nhận CE + UL/cUL
Ứng dụng:
• Máy in
• Máy gia công gỗ
• Máy gia công kim loại
• Máy cấp liệu
• Máy xếp pallet
• Robot cổng
Thông số kỹ thuật của HID8 Servo Drive:
• Công suất đầu ra: 5.6kVA
• Nguồn cung cấp đầu vào: 1/3*200VAC - 3*400/480VAC
• Các loại phản hồi được hỗ trợ: Resolver, Encoder gia tăng, Cảm biến Hall, Encoder tuyệt đối SinCos (Hiperface hoặc EnDat), Quay và Tuyến tính
• Đầu vào phản hồi có thể cấu hình / đầu vào encoder thứ hai
• Giao tiếp: RS232, RS422/485, SBCCan, EtherCAT, CANopen DS402, Profibus DP (tùy chọn)
• Các chế độ hoạt động:
- mô-men xoắn / - tốc độ / - định vị với hồ sơ hình thang và S-ramps / - bánh răng điện tử
- cam điện tử / - khóa kỹ thuật số với tỷ lệ biến đổi và hiệu chỉnh pha
• Các bo mạch mở rộng có sẵn cho EtherCAT, Profibus-DP và mở rộng I/O
• Phần mềm cấu hình: MotionWiz với chức năng Oscilloscope, tính năng thời gian thực và gỡ lỗi / LogicLab
• 4 Đầu vào kỹ thuật số / 2 Đầu ra kỹ thuật số / 1 Đầu vào analog / 1 Đầu ra analog
• 1 Đầu vào Encoder phụ trợ / 1 Đầu ra Encoder phụ trợ
• Điện trở hãm nội bộ (các mẫu lên đến 45A)
• Kết nối bus DC với bảng kẹp có thể thực hiện
• Bộ lọc EMC tích hợp (HID2...HID10, HID75...HID450)
• Cuộn kháng ba pha tích hợp (HID75...HID155)
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
Compliance, Certifications & Safety |
---|
HIDRIVE CE Certification |
Products | ATEX Rated | Giao thức Fieldbus | Second Encoder Input Option | Option Board (slot 1) | Option Board (slot 2) | Option Board (slot 3) | Additional Safety Option | Tùy chọn bộ nhớ tĩnh | UL Certification | ATEX Rated | Giao thức Fieldbus | Second Encoder Input Option | Option Board (slot 1) | Option Board (slot 2) | Option Board (slot 3) | Additional Safety Option | Tùy chọn bộ nhớ tĩnh | UL Certification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HID8SS | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | None | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | None | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | None | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | None | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSR | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSRUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSRM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSRMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSP | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | Profibus DP Communications | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSPUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | Profibus DP Communications | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSPM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | Profibus DP Communications | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSPMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | Profibus DP Communications | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSPR | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSPRUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSPRM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSPRMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | None | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSI | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSIUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSIMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIR | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSIRUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIRM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSIRMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIP | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Profibus DP Communications | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSIPUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Profibus DP Communications | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIPM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Profibus DP Communications | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSIPMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Profibus DP Communications | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIPR | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSIPRUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIPRM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSIPRMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSE5 | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | EtherCAT | None | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSE5UL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | EtherCAT | None | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSE5M | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | EtherCAT | None | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSE5MUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | EtherCAT | None | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSE5R | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | EtherCAT | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSE5RUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | EtherCAT | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSE5RM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | EtherCAT | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSE5RMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | None | EtherCAT | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__None __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSII | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSIIUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIIM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSIIMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIIR | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSIIRUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIIRM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSIIRMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIIP | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | Profibus DP Communications | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSIIPUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | Profibus DP Communications | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIIPM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | Profibus DP Communications | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSIIPMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | Profibus DP Communications | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIIPR | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSIIPRUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIIPRM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSIIPRMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | I/O Expansion (8DI+8DO) | Profibus DP Communications | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__I/O Expansion (8DI+8DO) __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIE5 | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | EtherCAT | None | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSIE5UL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | EtherCAT | None | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIE5M | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | EtherCAT | None | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSIE5MUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | EtherCAT | None | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIE5R | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | EtherCAT | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSIE5RUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | EtherCAT | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSIE5RM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | EtherCAT | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSIE5RMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | I/O Expansion (8DI+8DO) | EtherCAT | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__I/O Expansion (8DI+8DO) __4 | 5__EtherCAT __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC1 | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSC1UL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC1M | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSC1MUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC1R | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSC1RUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC1RM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSC1RMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 1.5 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC2 | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSC2UL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC2M | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSC2MUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC2R | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSC2RUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC2RM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSC2RMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 4 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC3 | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSC3UL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC3M | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSC3MUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) | None | None | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC3R | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SSC3RUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SSC3RM | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SSC3RMUL | No | SBC CAN | SinCos (1Vpp) | Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__SinCos (1Vpp) __3 | 4__Axis Card for up to 32 axes (with CANopen DS402) __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SE | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | None | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SEUL | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | None | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SEM | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | None | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SEMUL | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | None | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SER | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SERUL | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SERM | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SERMUL | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | None | Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__None __6 | 7__Built-in Safety Relay (cat. 3 in acc with EN 954-1) __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |
HID8SEP | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | Profibus DP Communications | None | No | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__No __9 |
HID8SEPUL | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | Profibus DP Communications | None | No | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__No __8 | 9__Yes __9 |
HID8SEPM | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | Profibus DP Communications | None | Yes | No | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__No __9 |
HID8SEPMUL | No | SBC CAN | Quadrature Digital Signals (RS422) | None | None | Profibus DP Communications | None | Yes | Yes | 1__No __1 | 2__SBC CAN __2 | 3__Quadrature Digital Signals (RS422) __3 | 4__None __4 | 5__None __5 | 6__Profibus DP Communications __6 | 7__None __7 | 8__Yes __8 | 9__Yes __9 |