LF 3800 - Phụ kiện đẩy bằng thép không gỉ 316L cho môi trường khắc nghiệt | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Cấu hình

Hình dạng

Kích cỡ kết nối 1

Kích cỡ kết nối 2

Loại kết nối 2

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
LF 3800 - Phụ kiện đẩy bằng thép không gỉ 316L cho môi trường khắc nghiệt

LF 3800 - Phụ kiện đẩy bằng thép không gỉ 316L cho môi trường khắc nghiệt

Parker Legris thiết kế loạt phụ kiện kim loại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Thông số kỹ thuật

  • Dành cho Loại chất lỏng: Air, Other Fluids: Please Consult Us, Water
  • Áp lực làm việc: 20 to 30 bar
  • Sê-ri sản phẩm: LF 3800
  • Ngành: Chemicals Processing, Food & Beverage, Medical, Pharmaceuticals
  • Nhiệt độ vận hành tối đa: 120 °C, 248 °F
  • Loại kết nối 2: NPT, UNF, Metric, BSPT, BSPP, Tube (O.D.), Male, Male, Male, Male, Male
  • Nhiệt độ làm việc tối thiểu: -25 °C, -4 °F
  • Áp suất vận hành tối đa: 20 to 30 barg, 290 to 435 psi
  • Hình dạng: Elbow 90°, Straight, Tee
  • Ứng dụng: Food Processing, Medical Equipment, Chemical Transfer, Paper Industry, Petrochemicals, Pharmaceutical
  • Chất liệu vòng bít: FKM
  • Trọng lượng: 0.003 to 0.361 kg
  • Thuốc gốc: Legris
  • Cỡ đầu lục giác: 10 to 27 mm
  • Loại sản phẩm: Push-to-Connect Fittings
  • Định mức áp suất chân không: 1 bar, 755 mm-Hg, 14.5 psi
  • Công nghệ: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Bộ phận: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Vật liệu thân: Aluminum, Stainless Steel AISI 316L
  • Kiểu dáng sản phẩm: Bulkhead, Plug, Plug-in Fittings, Push-in Fittings, Stud Fittings
  • Số lượng mỗi thùng: 1 to 2
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, ATEX DI: 94/9/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatic Transmissions), REACH DI: 1907/2006, EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Seal), USDA NSF H1 (Grease)
  • Loại kết nối 1: Tube
  • Kích cỡ kết nối 2: 4 to 12 mm Tube O.D., 3/16 inch Tube O.D., 1/16 inch Tube O.D., 1/8 inch Tube O.D., 1/4 inch Tube O.D., 1/2 inch Tube O.D., R 3/8 inch Thread, R 1/8 inch Thread, R 1/4 inch Thread, R 1/2 inch Thread, M5x0.8 mm Thread, G 3/8 inch Thread, G 1/8 inch Thread, G 1/4 inch Thread, G 1/2 inch Thread
  • Kích cỡ kết nối 1: 4 to 12 mm Tube O.D., 3/8 inch Tube O.D., 3/16 inch Tube O.D., 1/4 inch Tube O.D., 1/2 inch Tube O.D.
  • Cấu hình: Tube to Tube, Tube to Port, Tube Stem to Tube, Tube Stem to Port

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Parker Legris đã phát triển dòng phụ kiện thép không gỉ này để dẫn truyền các chất lỏng ăn mòn trong môi trường khắc nghiệt. Dòng sản phẩm cung cấp hai mức độ chống ăn mòn bổ sung và thiết kế bên ngoài vệ sinh.

LỢI THẾ SẢN PHẨM:

> Khả năng Chống Chịu Cao trong Môi Trường Khắc Nghiệt
- Tuyệt vời cho việc dẫn truyền các chất lỏng ăn mòn
- Thiết kế bên ngoài vệ sinh để giảm các khu vực lưu giữ
- Dễ dàng làm sạch tại chỗ
- Công nghệ kẹp đã được chứng minh

> Phạm Vi Ứng Dụng Rộng
- Hoàn hảo cho tiếp xúc lâu dài với thực phẩm
- Tương thích với việc tiệt trùng thường xuyên
- Tuyệt vời trong môi trường mặn và các ứng dụng ngoài trời
- Chịu được các chất tẩy rửa và chất làm sạch công nghiệp
- Tương thích với ống polymer và thép không gỉ có rãnh

- Một phụ kiện cho nhiều ứng dụng: quản lý kho tối ưu

- Hydrogen

 


> Độ Tin Cậy & An Toàn
- Sản phẩm toàn bộ bằng kim loại cho phép phát hiện tất cả các thành phần
- Đường kính đầy đủ, với sự giảm áp suất tối thiểu
- Chịu được va đập, sốc cơ học và xung lực
- Kết nối và ngắt kết nối thủ công, không cần dụng cụ
- Kiểm tra rò rỉ 100% trong quá trình sản xuất
- Mã hóa ngày để đảm bảo chất lượng và truy xuất nguồn gốc
- IP 51 bulkhead: bảo vệ hoàn toàn chống xâm nhập trong khu vực thực phẩm và phi thực phẩm

CÁC LOẠI SẢN PHẨM:
- Phụ kiện Stud
- Ống đứng Stud
- Cartridge
- Cút nối Stud
- Cút nối Stud nhỏ gọn
- Tê nhánh Stud
- Tê chạy Stud
- Đầu nối thẳng bằng nhau
- Cút nối Stud bằng nhau
- Tê bằng nhau
- Đầu nối bulkhead bằng nhau
- Giảm cắm
- Nút chặn
- Dụng cụ ngắt kết nối

ỨNG DỤNG:
- Quy trình thực phẩm
- Ngành công nghiệp giấy
- Hóa dầu
- Dược phẩm
- Hóa chất

- Y tế

- Hydrogen

  


ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:
- Chất lỏng: Tất cả các chất lỏng tương thích với vật liệu của phụ kiện và ống
- Vật liệu: Thép không gỉ 316L, FKM
- Áp suất: Chân không đến 30 bar
- Nhiệt độ: -25°C đến +150°C
- Ø metric: 4-12 mm
- Ø inch:  3/16" đến 1/2"

QUY ĐỊNH:
- ISO 14743 Truyền động khí nén, phụ kiện đẩy vào cho ống nhựa nhiệt dẻo
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: Seal
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC
- USDA NSF H1: Grease


CÔNG NGHỆ:
- Phụ kiện thép không gỉ 316L
- Phụ kiện vệ sinh
- Đầu nối bulkhead
- Phụ kiện đẩy vào
- Phụ kiện push-to-connect
- Phụ kiện khí nén
- Phụ kiện tức thì
- Phụ kiện nhanh
- Đầu nối
- Phụ kiện xoay


*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products Cấu hình Hình dạng Kích cỡ kết nối 1 Kích cỡ kết nối 2 Loại kết nối 2
3801 06 10 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 08 13 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 04 10 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 04 19 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3801 08 10 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 08 17 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 10 13 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 10 17 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 12 13 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 12 17 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 06 13 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 06 19 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3821 12 13 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 12 17 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3821 12 21 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3826 04 00 n/a Straight 4 mm (O.D.) 6 mm Tube
3826 06 00 n/a Straight 6 mm (O.D.) 8 mm Tube
3826 08 00 n/a Straight 8 mm (O.D.) 10 mm Tube
3826 10 00 n/a Straight 10 mm (O.D.) 12 mm Tube
3826 12 00 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 14 mm Tube
3831 04 10 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 04 19 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3831 06 10 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 06 13 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 06 13 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 06 19 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3898 08 10 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3898 08 13 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 10 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 10 17 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3899 04 19 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3899 04 20 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) 10-32 Male UNF
3899 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3899 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 08 17 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3821 12 18 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 12 22 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3803 08 14 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3803 06 11 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3803 06 14 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3803 08 11 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 08 11 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 08 14 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 04 11 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 06 11 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 06 14 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3804 06 00 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3804 08 00 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3804 10 00 Tube to Tube Tee 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3804 12 00 Tube to Tube Tee 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3805 10 17 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 12 13 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 12 17 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 12 21 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3805 04 10 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3805 04 13 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 06 10 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3805 06 13 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 08 10 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3831 08 10 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 08 13 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 08 17 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 10 13 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 10 17 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 12 13 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 12 17 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 12 21 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/2 Male BSPP
3866 04 06 Tube Stem to Tube Straight 4 mm (O.D.) 6 mm Tube
3866 04 08 Tube Stem to Tube Straight 4 mm (O.D.) 8 mm Tube
3866 06 08 Tube Stem to Tube Straight 6 mm (O.D.) 8 mm Tube
3866 06 10 Tube Stem to Tube Straight 6 mm (O.D.) 10 mm Tube
3866 08 10 Tube Stem to Tube Straight 8 mm (O.D.) 10 mm Tube
3899 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3899 06 19 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3899 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3899 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3821 56 11 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 56 14 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 60 14 Tube Stem to Port Straight 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 60 18 Tube Stem to Port Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 62 14 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 62 18 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 08 13 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 08 17 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 10 13 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3806 04 00 Tube to Tube Straight 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3806 06 00 Tube to Tube Straight 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3806 08 00 Tube to Tube Straight 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3806 10 00 Tube to Tube Straight 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3806 12 00 Tube to Tube Straight 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3808 04 10 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 06 10 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 06 13 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3808 08 10 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 08 13 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3866 08 12 Tube Stem to Tube Straight 8 mm (O.D.) 12 mm Tube
3866 10 12 Tube Stem to Tube Straight 10 mm (O.D.) 12 mm Tube
3879 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 08 17 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3879 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3879 12 13 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 12 17 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3821 62 22 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3802 55 00 Tube to Tube Elbow 90° 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3802 56 00 Tube to Tube Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3802 60 00 Tube to Tube Elbow 90° 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3802 62 00 Tube to Tube Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3804 55 00 Tube to Tube Tee 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3804 56 00 Tube to Tube Tee 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3804 60 00 Tube to Tube Tee 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3804 62 00 Tube to Tube Tee 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3805 55 11 Tube to Port Straight 3/16" (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 56 11 Tube to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 56 14 Tube to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 10 14 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 10 18 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 12 14 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 12 18 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 12 22 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3808 04 11 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3808 06 11 Tube to Port Tee 1/8" (O.D.) 6 mm Tube
3808 08 11 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3808 08 14 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3808 10 14 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3808 10 18 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 08 11 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 08 14 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 04 11 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 06 11 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 06 14 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 10 14 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 10 18 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 12 14 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 12 18 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 12 22 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3809 04 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 4 mm Tube
3809 06 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 6 mm Tube
3809 06 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 6 mm Tube
3809 08 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 8 mm Tube
3809 08 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 8 mm Tube
3809 10 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 10 mm Tube
3809 10 18 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 10 mm Tube
3808 10 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3808 08 17 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3809 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3816 04 00 Tube to Tube Straight 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3816 06 00 Tube to Tube Straight 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3816 08 00 Tube to Tube Straight 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3879 12 21 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 1/2 Male BSPP
3889 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3889 12 13 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 12 17 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3889 12 21 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3805 60 14 Tube to Port Straight 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 60 18 Tube to Port Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 62 14 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 62 18 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 62 22 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3806 55 00 Tube to Tube Straight 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3806 56 00 Tube to Tube Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3806 60 00 Tube to Tube Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3806 62 00 Tube to Tube Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3889 56 11 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 56 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3893 04 19 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3893 06 10 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3893 06 13 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3893 08 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3893 08 17 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3893 10 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3893 10 17 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3898 04 10 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3898 04 13 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 04 19 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3898 06 10 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3889 60 14 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 60 18 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 62 14 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 62 18 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 62 22 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3821 08 11 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 04 11 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 06 11 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 06 14 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 08 14 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 10 14 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 10 18 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 12 14 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 12 mm Tube
3816 10 00 Tube to Tube Straight 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3816 12 00 Tube to Tube Straight 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3816 55 00 Tube to Tube Straight 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3816 56 00 Tube to Tube Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3816 60 00 Tube to Tube Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3816 62 00 Tube to Tube Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3821 04 10 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 06 10 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 06 13 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 08 10 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 08 13 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 10 13 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 10 17 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3802 04 00 Tube to Tube Elbow 90° 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3802 06 00 Tube to Tube Elbow 90° 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3802 08 00 Tube to Tube Elbow 90° 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3802 10 00 Tube to Tube Elbow 90° 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3802 12 00 Tube to Tube Elbow 90° 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3803 06 10 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3803 06 13 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3803 08 10 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3803 10 13 Tube to Tube Tee 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3803 10 17 Tube to Tube Tee 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3804 04 00 Tube to Tube Tee 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3800 70 00 n/a n/a All Diameters
3801 04 20 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) 10-32 Male UNF

E07693
A43098