CDASLE100-40G13BC
6 months full oil change required. 5L (qty 2)
Yêu cầu không khí tẩy cho máy sấy không nhiệt hỗ trợ chân không giảm từ khoảng 20% xuống còn 3% so với máy sấy không nhiệt tiêu chuẩn.
Giảm năng lượng từ việc giảm không khí tẩy bù đắp năng lượng cần thiết để vận hành bơm chân không, và cung cấp tiết kiệm năng lượng đáng kể tổng thể.
Máy sấy không nhiệt hỗ trợ chân không CDAS/OFAS/FBP LE hoạt động gần như giống hệt với máy sấy không nhiệt tiêu chuẩn, tuy nhiên thiết kế của chúng bao gồm hai thành phần bổ sung, một van chân không và một bơm chân không.
Để biết thêm thông tin hoặc thảo luận chi tiết về yêu cầu cụ thể của bạn, vui lòng liên hệ với Parker hoặc nhà phân phối được ủy quyền của Parker.
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
Không có tệp CAD nào
Lau 4, Toa Nha Van Phong VRG,
177 Hai Ba Trung, Phuong 6, Quan 3
177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3,
Thanh Pho Ho Chi Minh, Viet Nam
Việt Nam
Điện thoại
+84 2838 2508 56
Fax
+84 2838 2508 84
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.