Medical Device Components, Manufacturing, and Assembly

Chưa chọn bộ lọc nào

Cross Section Width

Thuốc gốc

Bộ phận

Tùy chọn chất liệu Polymer

Đường kính trong

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.

Medical Device Components, Manufacturing, and Assembly


Medical Device Components, Manufacturing, and Assembly

Parker’s medical technology solutions include complete project management from start to finish. Our engineering expertise includes component and finished device manufacturing processes, capabilities that accommodate flexibility on volumes, and the ability to optimize materials to meet specific needs. By concurrently working with us, we enable customers to expand their reach with new products that improve patient outcomes. 


Thiết kế và sản xuất linh kiện y tế từ nhựa và silicone.

Giải pháp công nghệ y tế cho sản xuất thiết bị và dụng cụ y khoa.

Dịch vụ Parker giúp đơn giản hóa quy trình, tăng năng suất cho khách hàng.

Parker hợp tác với OEM thiết bị y tế để phát triển và sản xuất linh kiện.

Parker Prädifa's custom elastomer seals and molded shapes are biocompatible and sterilization-resistant. They accomodate complex geometries and meet the stringent standards for medical devices.

Parker metal seals for medical technology are biocompatible, sterilizable, chemically and thermally extremely resistant, and durable sealing solutions. They are used wherever maximum mechanical strength and tightness are required.

Parker´s composite seals for medical devices combine the flexibility of elastomers with the stability of plastics or metals. They are biocompatible, sterilization-resistant, and chemically stable.

Parker O-rings for medical technology provide biocompatible, sterilizable, and chemically resistant sealing. Customizable for diverse applications such as ventilators, infusion systems, surgical instruments.

Parker's ParFab extruded profile seals offer customized sealing solutions made of silicone, FKM, or EPDM for demanding medical applications. Biocompatible and sterilization-resistant.

Parker's PTFE seals for medical devices are biocompatible, sterilizable, durable, and feature exceptional chemical and temperature resistance.


E07693
E07693