Hệ thống xử lý khí nén tái sinh không nhiệt lưu lượng lớn OFAS HL/LE 100-170 | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Tốc độ dòng chảy

Pressure Dew Point

Cấp ISO

Loại kết nối

Kích cỡ cổng

Loại bơm

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Hệ thống xử lý khí nén tái sinh không nhiệt lưu lượng lớn OFAS HL/LE 100-170

Hệ thống xử lý khí nén tái sinh không nhiệt lưu lượng lớn OFAS HL/LE 100-170

Hệ thống xử lý khí nén giảm hơi dầu cho không khí "kỹ thuật không dầu".

Thông số kỹ thuật

  • Bộ phận: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Thuốc gốc: Parker
  • Công nghệ: Filtration
  • Ứng dụng: Compressed Air Treatment - Clean Dry, Oil-Free Air
  • Loại sản phẩm: Compressed Air Dryer with Oil Vapour Reduction and Filtration
  • Kiểu dáng sản phẩm: Heatless Regeneration (HL) and Vacuum Assisted Heatless Regeneration (LE)
  • Sê-ri sản phẩm: OFAS - Oil Free Air System - Large Flow Heatless (Models OFAS HL/LE 100-170)
  • Ngành: • General Industrial Manufacturing
    • Automotive
    • Electronics & Semiconductor Manufacturing
  • Tốc độ dòng chảy: Various (view part number for details)
  • Điểm sương khí nén: Standard -40°C (-40°F), or -20°C (-4°F)
    , Alternative -70°C (-100°F)
  • Cấp ISO: ISO 8573-1:2010 Class 2:2:0*/
    ISO 8573-1:2010 Class 2:3:0*
    or ISO 8573-1:2010 Class 2:1:0*
    (*Total Oil ≤0.003mg/m3)
  • Áp lực làm việc: 5 to 13 barg, 73 to 190 psig
  • Nhiệt độ làm việc: 5 to 50 °C, 41 to 122 °F
  • Nhiệt độ xung quanh: 55.0 °C Maximum, 131.0 °F Maximum
  • Điện áp cấp nguồn: 100 to 240 VAC (±10%) single phase, 50/60Hz
  • Kích cỡ cổng: Various (view Part Number for details)
  • Loại kết nối: BSPP or NPT (View Part Number For Details)
  • Xếp loại Bảo vệ chống xâm nhập: IP44
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: PED 2014/68/EU
  • Mức độ tiếng ồn: < 75 dBA
  • Chiều cao: Various (view Part Number for details)
  • Chiều rộng: Various (view Part Number for details)
  • Độ sâu: Various (view Part Number for details)
  • Trọng lượng: View Part Number For Details

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Hệ thống Không Khí Sạch Không Dầu Parker OFAS cung cấp khí nén sạch, khô, không dầu kỹ thuật theo tất cả các phiên bản của ISO 8573-1, tiêu chuẩn quốc tế cho chất lượng khí nén.

Máy sấy không nhiệt tiết kiệm năng lượng với hệ thống quản lý năng lượng điểm sương tích hợp cung cấp điểm sương áp suất đầu ra không đổi ≤-40°C, (≤-70°C hoặc ≤-20°C tùy chọn) với lưu lượng từ 408 m³/giờ đến 2040 m³/giờ @ 7 barg, 35°C cho một ngân hàng đơn, lưu lượng cao hơn có sẵn với nhiều ngân hàng.

Nhiều ứng dụng yêu cầu khí nén 'không dầu'. Không khí môi trường được hút vào máy nén khí chứa dầu ở dạng hơi, sau khi nén, làm mát và ngưng tụ trong hệ thống khí nén để tạo ra dầu lỏng và các hạt dầu. Bất kể loại máy nén khí nào được lắp đặt (bôi trơn bằng dầu hoặc không dầu), nếu ứng dụng yêu cầu khí nén 'không dầu', cần phải xử lý.

Bộ lọc hợp nhất và bộ lọc hấp phụ OVR được lắp đặt tiêu chuẩn cho các mẫu Parker OFAS xử lý cả hơi dầu từ không khí môi trường cũng như dầu từ máy nén bôi trơn, cung cấp khí nén không dầu kỹ thuật từ cả máy nén không dầu và máy nén bôi trơn bằng dầu.

Sử dụng khí nén sạch, khô, không dầu cải thiện năng suất đồng thời giảm chi phí bảo trì và thời gian ngừng hoạt động. Nhiều sản phẩm tuyên bố cung cấp điều này, tuy nhiên Hệ thống Không Khí Sạch Không Dầu OFAS cung cấp mức độ tinh khiết khí nén cao nhất với hiệu suất được xác nhận bởi bên thứ ba theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc điểm sản phẩm
• Được cung cấp với 5 giai đoạn lọc, xử lý 8 trong 10 chất gây ô nhiễm chính của khí nén (9 với bộ tách chất lỏng tùy chọn)
• Điểm sương đầu ra không đổi theo các lớp 1, 2 hoặc 3 của ISO8573-1 đối với hơi nước
• Không khí sạch, khô được sử dụng để tái sinh
• Máy sấy được thử nghiệm theo ISO 7183
• Hiệu suất điểm sương được xác nhận bởi LRQA
• Khí không dầu kỹ thuật theo lớp zero của ISO 8573-1 (tổng dầu ≤0.003mg/m³)
• Các mẫu HL sử dụng phương pháp PSA không nhiệt tiêu chuẩn cho quá trình tái sinh chất hút ẩm
• Các mẫu LE sử dụng phương pháp không nhiệt hỗ trợ chân không tiết kiệm năng lượng (trung bình tiết kiệm năng lượng hơn 64% so với HL tương đương)
• Không cần nhiệt cho quá trình tái sinh
• Đo áp suất đầu vào, nhiệt độ và điểm sương đầu ra theo tiêu chuẩn
• Màn hình cảm ứng HMI màu để giám sát máy sấy và hiển thị điểm sương đầu ra
• Hai hệ thống tiết kiệm năng lượng được bao gồm theo tiêu chuẩn: Tiết kiệm Tái sinh (đồng bộ hóa máy nén) và DDS-EST chuyển đổi phụ thuộc điểm sương
• Máy chủ web để giám sát máy sấy qua mạng cục bộ (LAN)
• MODBUS TCP/IP & MODBUS RTU

Để đảm bảo hiệu suất được trích dẫn, một máy sấy khí nén phải được kích thước sử dụng các hệ số hiệu chỉnh được tìm thấy trong bảng thông tin sản phẩm.

Để thảo luận về yêu cầu cụ thể của bạn, vui lòng liên hệ với Parker hoặc nhà phân phối ủy quyền của Parker.


*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products Tốc độ dòng chảy Pressure Dew Point Cấp ISO Loại kết nối Kích cỡ cổng Loại bơm
OFASHL100-40G13BC 408 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2" N/A
OFASHL100-70G13BC 286 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2" N/A
OFASHL110-40G13BC 612 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2" N/A
OFASHL110-70G13BC 428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2" N/A
OFASHL120-40G13BC 765 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL120-70G13BC 536 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL130-40G13BC 1020 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL130-70G13BC 714 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL140-40G13BC 1275 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL140-70G13BC 893 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL150-40G13BC 1530 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL150-70G13BC 1071 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL160-40G13BC 1785 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 3" N/A
OFASHL160-70G13BC 1250 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 3" N/A
OFASHL170-40G13BC 2040 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 3" N/A
OFASHL170-70G13BC 1428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 3" N/A
OFASLE100-40G13BC 408 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-100 (Order Separately)
OFASLE100-70G13BC 286 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-100 (Order Separately)
OFASLE110-40G13BC 612 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-110 (Order Separately)
OFASLE110-70G13BC 428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-110 (Order Separately)
OFASLE120-40G13BC 765 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-120 (Order Separately)
OFASLE120-70G13BC 536 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-120 (Order Separately)
OFASLE130-40G13BC 1020 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-130 (Order Separately)
OFASLE130-70G13BC 714 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-130 (Order Separately)
OFASLE140-40G13BC 1275 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-140 (Order Separately)
OFASLE140-70G13BC 893 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-140 (Order Separately)
OFASLE150-40G13BC 1530 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-150 (Order Separately)
OFASLE150-70G13BC 1071 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-150 (Order Separately)
OFASLE160-40G13BC 1785 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-160 (Order Separately)
OFASLE160-70G13BC 1250 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-160 (Order Separately)
OFASLE170-40G13BC 2040 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-170 (Order Separately)
OFASLE170-70G13BC 1428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-170 (Order Separately)
OFASHL100-40N13BC 408 m³/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2" N/A
OFASHL100-70N13BC 286 m³/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2" N/A
OFASHL110-40N13BC 612 m³/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2" N/A
OFASHL110-70N13BC 428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2" N/A
OFASHL120-40N13BC 765 m³/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" N/A
OFASHL120-70N13BC 536 m³/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" N/A
OFASHL130-40N13BC 1020 m³/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" N/A
OFASHL130-70N13BC 714 m³/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" N/A
OFASHL140-40N13BC 1275 m³/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" N/A
OFASHL140-70N13BC 893 m³/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" N/A
OFASHL150-40N13BC 1530 m³/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" N/A
OFASHL150-70N13BC 1071 m³/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" N/A
OFASHL160-40N13BC 1785 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 3" N/A
OFASHL160-70N13BC 1250 m³/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 3" N/A
OFASHL170-40N13BC 2040 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 3" N/A
OFASHL170-70N13BC 1428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 3" N/A
OFASLE100-40N13BC 408 m³/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-100 (Order Separately)
OFASLE100-70N13BC 286 m³/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-110 (Order Separately)
OFASLE110-40N13BC 612 m³/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-120 (Order Separately)
OFASLE110-70N13BC 428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2" Vacuum: HLVAP-OL-02-130 (Order Separately)
OFASLE120-40N13BC 765 m³/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-140 (Order Separately)
OFASLE120-70N13BC 536 m³/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-150 (Order Separately)
OFASLE130-40N13BC 1020 m³/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-160 (Order Separately)
OFASLE130-70N13BC 714 m³/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-170 (Order Separately)
OFASLE140-40N13BC 1275 m³/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-100 (Order Separately)
OFASLE140-70N13BC 893 m³/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-110 (Order Separately)
OFASLE150-40N13BC 1530 m³/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-120 (Order Separately)
OFASLE150-70N13BC 1071 m³/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-130 (Order Separately)
OFASLE160-40N13BC 1785 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-140 (Order Separately)
OFASLE160-70N13BC 1250 m³/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-150 (Order Separately)
OFASLE170-40N13BC 2040 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-160 (Order Separately)
OFASLE170-70N13BC 1428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-170 (Order Separately)

E07693
A22066