Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Lưu ý: Sản phẩm này không còn hàng - vui lòng liên hệ hỗ trợ.
Xy lanh dạng thanh tuyến tính điện dẫn động bằng trục vít thang OSPE50-STR phù hợp cho các ứng dụng nhiệm vụ gián đoạn và cung cấp khả năng tự khóa cùng với đặc tính tốc độ chậm tuyệt vời, mang lại giải pháp nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí, lý tưởng cho các ứng dụng trong các hoạt động xử lý chuyển giao trong môi trường công nghiệp, sản xuất và lắp ráp.
Thị trường:
• Tự động hóa nhà máy
• Công nghiệp đa dạng
• Sản xuất đa dạng
• Máy móc đóng gói
• Thiết bị in ấn và đánh dấu
• Cơ sở lắp ráp xe cộ
• Thực phẩm & Đồ uống
Đặc điểm/Những lợi ích:
• Bộ truyền động thanh dẫn động bằng trục vít cho các ứng dụng định vị kinh tế và tốc độ mượt mà
• Trục vít tự khóa cho các ứng dụng an toàn ngang và dọc
• Đầu thanh piston tuân theo ISO 15552 (xy lanh khí nén 6431)
• Vòng bi tiếp xúc góc kép cho tải lực đẩy trung bình đến cao
• Dải niêm phong cung cấp bảo vệ IP54
• Bộ lắp đặt động cơ và đầu bánh răng được cấu hình sẵn để cài đặt đơn giản
Ứng dụng:
• Ứng dụng nhặt và đặt
• Hệ thống đóng gói, dán nhãn và bọc
• Ứng dụng đẩy, nhặt và kẹp
• Định vị
• Cấp liệu
• Cắt
Xy lanh điện OSPE50-STR - Đặc tính hiệu suất:
• Kích thước bộ truyền động: 50 (ren thanh piston theo ISO 6431)
• Lực đẩy: lên đến 3300 N
• Chiều dài hành trình: lên đến 500 mm
• Tốc độ: lên đến 0,125 m/s
• Bước trục vít: 5 mm
• Độ lặp lại điển hình: ± 0,5 mm
• Được xếp hạng IP54
• Phạm vi phụ kiện và giá đỡ đa dạng
• Rãnh đuôi én để gắn phụ kiện
• Phiên bản đặc biệt theo yêu cầu
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
Selector Guides |
---|
EL-Sizing : Electric Linear Actuator Sizing Software |
Communities, Blogs & Industry Links |
---|
Time-Saving Solution for Servo Presses and Joining Applications |