61CL-4 - Phụ kiện nén bằng đồng inch | Vietnam

Phụ kiện nén bằng đồng inch

Bộ phận #: 61CL-4

Thông số kỹ thuật

Kích cỡ kết nối 1:1/4"
Loại kết nối 1:Compression
Áp suất vận hành tối đa:96.5 bar, 1400 psi, 20 bar, 300 psi
Chất liệu ống:Copper, Aluminum, Thermoplastic
Vật liệu thân:Brass, Forged
Chất liệu đai ốc:Brass
Chất liệu ống bọc ngoài:Brass, Acetal
Trọng lượng:na
Truyền thông:Water, air, inert and non-combustible gasses
Đáp ứng các thông số kỹ thuật:SAE J-512, na
Nhiệt độ vận hành tối đa:250 °F, 121 °C
Nhiệt độ làm việc tối thiểu:-65 °F, -54 °C
Số lượng mỗi thùng:na
Ứng dụng:Compressors, Machine Tools, Engine, Pumps, Purification
Kiểu dáng sản phẩm:Long Nut

Thông tin mặt hàng

Bản vẽ CAD + Tập tin

tài liệu liên quan

Số lượng:
61CL-4 - Phụ kiện nén bằng đồng inch

Sản phẩm này được cung cấp bởi đại lý ủy quyền hoặc bộ phận của Parker.

Tìm Nhà Phân Phối

Bộ phận Liên hệ

Lau 4, Toa Nha Van Phong VRG,
177 Hai Ba Trung, Phuong 6, Quan 3
177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3,
Thanh Pho Ho Chi Minh, Viet Nam
Việt Nam

Điện thoại:+84 2838 2508 56