Bộ điều khiển Servo đa trục, Mô-đun trục đôi - Dòng PSD1M [W2440] : 2x 8A / 325-680VDC (2x 5.3kVA đầu ra) | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Tùy chọn công nghệ

Interface Option

Feedback Technology

Additional Integral Options

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Bộ điều khiển Servo đa trục, Mô-đun trục đôi - Dòng PSD1M [W2440] : 2x 8A / 325-680VDC (2x 5.3kVA đầu ra) Bộ điều khiển Servo đa trục, Mô-đun trục đôi - Dòng PSD1M [W2440] : 2x 8A / 325-680VDC (2x 5.3kVA đầu ra) Bộ điều khiển Servo đa trục, Mô-đun trục đôi - Dòng PSD1M [W2440] : 2x 8A / 325-680VDC (2x 5.3kVA đầu ra)

Bộ điều khiển Servo đa trục, Mô-đun trục đôi - Dòng PSD1M [W2440] : 2x 8A / 325-680VDC (2x 5.3kVA đầu ra)

Bộ truyền động PSD1MW2440 có công suất 2x 5.3kVA, hỗ trợ EtherCAT, tự động điều chỉnh, I/O tích hợp, chức năng an toàn STO và hỗ trợ DSL.

Thông số kỹ thuật

  • Thuốc gốc: Parker
  • Loại sản phẩm: Servo Drive
  • Loại trục truyền động: Multi-Axis Technology
  • Sê-ri sản phẩm: PSD1
  • Điện áp đầu vào: 325 to 680 VDC
  • Định mức dòng đầu ra liên tục: 2x 8 A
  • Loại motor tương thích: Brushless Servo, Frameless Servo, Spindle
  • Thiết bị phản hồi tương thích: Hiperface DSL Single Cable, Resolver, 1Vpp Rotary and Linear Encoders, Incremental TTL Encoders, Analog Hall
  • Các chế độ kiểm soát: Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command)
  • Phương thức giao tiếp: EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP
  • Nhiệt độ làm việc: 0 to 40 °C, 32 to 104 °F
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: CE (EMC & LVD), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance

Mô tả sản phẩm đầy đủ

PSD1 là dòng Parker Servo Drive toàn cầu, có sẵn với các mức dòng điện khác nhau từ 2 đến 30A và hai dạng hình thức. Hiện tại, sản phẩm bao gồm

   • PSD1-S: Một bộ điều khiển độc lập có thể kết nối trực tiếp với nguồn điện chính. Với vỏ bọc nhỏ gọn, nó đặc biệt phù hợp cho các máy nhỏ.

   • PSD1-M: Một hệ thống servo đa trục có thể vận hành lên đến ba động cơ servo. Cấu hình cơ bản bao gồm một nguồn cung cấp DC chung và nhiều module PSD1-M, kết nối qua các thanh bus DC. Các module có sẵn dưới dạng một, hai hoặc ba trục, làm cho hệ thống rất linh hoạt.

Thị trường

• Tự động hóa nhà máy

• Máy đóng gói

• Công nghiệp đa dạng

Ứng dụng

• Máy đóng gói

• Máy tạo hình vật liệu

• Máy xử lý

Tính năng/Lợi ích

• Phản hồi động cơ

   • Giải pháp cáp đơn DSL (đơn hoặc nhiều vòng quay) 

   • Bộ giải mã

   • Bộ mã hóa quay và tuyến tính 1 Vpp

   • Bộ mã hóa TTL tăng dần

   • Hall tương tự

• Giao tiếp

   • EtherCAT

   • PROFINET

   • Ethernet/IP

Công nghệ

   • Cơ bản

     • Bộ điều khiển Fieldbus 

     • Máy trạng thái tiêu chuẩn (Profidrive, CANopen DS402)

   • Lập trình được

     • Bộ điều khiển độc lập thông minh

     • Thời gian chạy dựa trên CODESYS V3

     • IEC 61131-3

     • Khối chức năng PLCopen

Thông số kỹ thuật PSD1MW2440

• Công suất đầu ra 2x 5.3kVA

• Dòng điện đầu ra liên tục 8A + 8A

• Dòng điện đầu ra đỉnh (2 giây) 16A + 16A

• Đầu vào nguồn cung cấp Module 3x 230-480VAC

• Đầu vào cung cấp Module điều khiển 325-680VDC

• Bốn đầu vào kỹ thuật số và hai đầu ra kỹ thuật số (mỗi trục)

• Tự động điều chỉnh qua nhận diện quán tính tự động

• Vòng điều khiển nhanh 

   • Điều khiển dòng điện: 62,5 µs

   • Điều khiển tốc độ: 125 µs

   • Điều khiển vị trí: 125 µs 

• Dây điện nhanh và đơn giản

• Thẻ SD có thể tháo rời

   • Dễ dàng trao đổi giữa các bộ điều khiển trong chưa đầy một phút

   • Nâng cấp phần mềm

   • Bộ nhớ thông số và ứng dụng

Thẻ tùy chọn I/O PSD1  

• 1 hoặc 2 thẻ mỗi bộ điều khiển  

• 1 giao diện bộ mã hóa (đầu vào/mô phỏng)  

• 8 đầu vào/ra kỹ thuật số (có thể chuyển đổi)  

• 4 đầu vào tương tự 

Tiêu chuẩn an toàn chức năng

• Safe Torque Off (STO)

   • Một mạch Safe Torque Off cho các module một trục

   • Hai mạch Safe Torque Off độc lập cho các module hai trục

   • Hai mạch STO cho các module ba trục (một cho trục 1 và một cho trục 2,3)

Tùy chọn An toàn chức năng qua EtherCAT (FSoE)

• Tùy chọn PSD An toàn chức năng qua EtherCAT cung cấp, kết hợp với PLC an toàn FSoE và I/O an toàn, khả năng sử dụng các tính năng an toàn nâng cao.

   • STO (Safe Torque Off)

   • SBC (Safe Brake Control)

   • SBT (Safe Brake Test)

   • SS1 (Safe Stop 1)

   • SS2 (Safe Stop 2)

   • SOS (Safe Operation Stop)

   • SLS (Safely Limited Speed)

   • SDI (Safe Direction)

   • SLI (Safely Limited Increment)

   • SLP (Safely Limited Position)

   • SSM (Safe Speed Monitor)

   • SMS (Safe Maximum Speed)

   • SCA (Safe CAM)

PSD ServoManager

Việc thiết lập và khởi động bộ điều khiển có thể được thực hiện dễ dàng bằng công cụ cấu hình dựa trên trình hướng dẫn. Động cơ Parker sẽ được nhận dạng bởi một bảng tên điện tử.

• Cấu hình và tham số hóa theo hướng dẫn của trình hướng dẫn

• Chẩn đoán đồ họa / bảo trì / dịch vụ

   • Chế độ thiết lập (chuyển động tuyệt đối / tương đối, định vị, chạy thử, ...)

   • Máy hiện sóng bốn kênh có thể điều chỉnh (đơn / bình thường / tự động / cuộn)

   • Xuất dưới dạng hình ảnh hoặc bảng (định dạng CSV)

   • Tự động điều chỉnh qua nhận diện quán tính tự động

   • Khả năng tối ưu hóa nâng cao

   • Tổng quan trạng thái có thể cấu hình




*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products Tùy chọn công nghệ Interface Option Feedback Technology Additional Integral Options
PSD1MW2440B1100000 Basic EtherCAT Hiperface DSL None
PSD1MW2440B1110000 Basic EtherCAT Hiperface DSL Functional Safety over Ethercat
PSD1MW2440B2100000 Basic Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) Hiperface DSL None
PSD1MW2440B2200000 Basic Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) None
PSD1MW2440C1100000 Programmable EtherCAT Hiperface DSL None
PSD1MW2440C2200000 Programmable Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) None
PSD1MW2440C2202000 Programmable Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) I/O Option
PSD1MW2440C2222000 Programmable Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) 2* I/O Option

E07693
A87859