Khớp nối Lạnh và HVAC | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Nửa khớp nối

Inlet Connection

Outlet Connection

Loại sản phẩm

Maximum Operating Temperature (F)

Minimum Operating Temperature (F)

Maximum Operating Pressure (psig)

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Khớp nối Lạnh và HVAC

Khớp nối Lạnh và HVAC

Đầu nối Parker dùng trong chuyển dịch chất lỏng, bảo dưỡng dễ dàng.

Thông số kỹ thuật

  • Áp suất vỡ tối đa: n/a, 2100 to 9000 psi
  • Tốc độ rò rỉ bên ngoài: < 0.25 ounce of R-22 Refrigerant per year at Operating Pressure Range, < 0.1 ounce of R-22 Refrigerant per year at Operating Pressure Range, n/a
  • Số hiệu model: Please Configure Part for Model Number

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Parker Hannifin có dòng sản phẩm nối đa dạng nhất trên thị trường. Dù là nối nhanh, tự đóng kín khi ngắt kết nối, hay làm từ đồng hoặc thép, Parker đều có những gì bạn cần. Với các ứng dụng từ máy điều hòa không khí phòng đến bơm cryogenic, Parker có sản phẩm bạn đang tìm kiếm.

Cách tiếp cận dòng sản phẩm đầy đủ này cho phép Parker phát triển các bộ phận gia tăng giá trị giúp giảm SKU và giảm tổng thời gian thực hiện công việc. Kết hợp điều này với các dịch vụ xuất sắc mà Parker cung cấp và mọi thứ đều trở nên có thể.

Những kết nối này được sử dụng trong các ứng dụng chuyển dịch chất lỏng để dễ dàng bảo trì hệ thống lạnh hoặc điều hòa không khí. Một số có sẵn làm từ thép hoặc đồng tự đóng kín. Một số khác là đồng dùng một lần cho các hệ thống đã nạp trước. Bộ kit đoạn ngắn có sẵn với kết nối đồng độc đáo để tạo ra một giải pháp thay thế dễ dàng cho phép hàn đồng với đồng.

Thị trường:
• Điều Hòa Không Khí
• Lạnh
• Lạnh Công Nghiệp
• Vận Tải

Tính năng/Lợi ích:
• Kết nối tự đóng kín giữ tối thiểu sự kết hợp không khí và mất chất lỏng
• Kết nối đồng cung cấp khả năng chống ăn mòn
• Kết nối cuối cùng bằng kim loại với kim loại ngăn chặn mất mát chất làm lạnh
• Dòng One-Shot chứa một màng chắn được đâm thủng khi kết nối và gập lại vào kết nối để cung cấp một lối đi lưu lượng cao và giảm áp suất thấp

Ứng dụng:
• Điều Hòa Không Khí – Dân dụng, Thương mại, Hệ thống tách rời di động, Đơn vị nhà sản xuất
• Máy Bơm Nhiệt – Đơn vị tách rời
• Lạnh – Hàng hải, Hệ thống tách rời
• Vận Tải
• Đơn vị Cryogenic sử dụng kết nối thép




*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

Literature and Reference Materials
(O-1) Catalog O-1 Refrigerant Couplings and Fittings
×
In
Products Nửa khớp nối Inlet Connection Outlet Connection Loại sản phẩm Maximum Operating Temperature (F) Minimum Operating Temperature (F) Maximum Operating Pressure (psig)
5400-S5-12 Female 1-1/4"-18 Threaded 1-7/16"-16UN Threaded Self-Sealing Steel 250 -40 700
5400-S5-16 Female 1-19/32"-20 Threaded 1-3/4"-16UN Threaded Self-Sealing Steel 250 -40 700
5400-S5-4 Female 1/2"-20 Threaded 5/8"-18UNF Threaded Self-Sealing Steel 250 -40 3000
5400-S5-8 Female 7/8"-20 Threaded 1"-20UNEF Threaded Self-Sealing Steel 250 -40 1750
5400-S2-12 Male 1-1/4"-18 Threaded 1-7/16"-16UN Threaded Self-Sealing Steel 250 -40 700
5400-S2-16 Male 1-19/32"-20 Threaded 1-3/4"-16UN Threaded Self-Sealing Steel 250 -40 700
5400-S2-4 Male 1/2"-20 Threaded 5/8"-18UNF Threaded Self-Sealing Steel 250 -40 3000
5400-S2-8 Male 7/8"-20 Threaded 1"-20UNEF Threaded Self-Sealing Steel 250 -40 1750
5505-04B-06 Female 1/4" ODF 3/8" Self-Sealing Brass with Plastic Protective Cap 250 -40 750
5505-04B-08 Female 1/4" ODF 1/2" Self-Sealing Brass with Plastic Protective Cap 250 -40 750
5505-06B-06 Female 3/8" ODF 3/8" Self-Sealing Brass with Plastic Protective Cap 250 -40 750
5505-06B-08 Female 3/8" ODF 1/2" Self-Sealing Brass with Plastic Protective Cap 250 -40 750
5505-08B-08 Female 1/2" ODF 1/2" Self-Sealing Brass with Plastic Protective Cap 250 -40 750
5505-10-12 Female 5/8" ODF 3/4" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5505-10B-08 Female 5/8" ODF 1/2" Self-Sealing Brass with Plastic Protective Cap 250 -40 750
5505-12-12 Female 3/4" ODF 3/4" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5505-14-12 Female 7/8" ODF 3/4" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5505-14-16 Female 7/8" ODF 1" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5500-04-08 N/A 1/4" ODF 1/2" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5500-10-08 N/A 5/8" ODF 1/2" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5500-10-12 N/A 5/8" ODF 3/4" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5500-12-12 N/A 3/4" ODF 3/4" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5500-14-12 N/A 7/8" ODF 3/4" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5500-14-16 N/A 7/8" ODF 1" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5500-18-16 N/A 1-1/8" ODF 1" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5502-04B-06 Male 1/4" ODF 3/8" Self-Sealing Brass with Plastic Protective Cap 250 -40 750
5502-04B-08 Male 1/4" ODF 1/2" Self-Sealing Brass with Plastic Protective Cap 250 -40 750
5502-06B-06 Male 3/8" ODF 3/8" Self-Sealing Brass with Plastic Protective Cap 250 -40 750
5502-06B-08 Male 3/8" ODF 1/2" Self-Sealing Brass with Plastic Protective Cap 250 -40 750
5502-08B-08 Male 1/2" ODF 1/2" Self-Sealing Brass with Plastic Protective Cap 250 -40 750
5502-10-12 Male 5/8" ODF 3/4" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5502-10B-08 Male 5/8" ODF 1/2" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5502-12-12 Male 3/4" ODF 3/4" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5502-14-12 Male 7/8" ODF 3/4" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5502-14-16 Male 7/8" ODF 1" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5500-06-08 Male/Female Assembly 3/8" ODF 1/2" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5500-08-08 Male/Female Assembly 1/2" ODF 1/2" Self-Sealing Brass 250 -40 750
5400-S6-12 N/A 1-7/16"-16UN Threaded N/A Self-Sealing Steel Dust Cap with Gasket N/A N/A N/A
5400-S6-16 N/A 1-3/4"-16UN Threaded N/A Self-Sealing Steel Dust Cap with Gasket N/A N/A N/A
5400-S6-4 N/A 5/8"-18UNF Threaded N/A Self-Sealing Steel Dust Cap with Gasket N/A N/A N/A
5400-S6-8 N/A 1"-20UNEF Threaded N/A Self-Sealing Steel Dust Cap with Gasket N/A N/A N/A
5400-S8-12 N/A 1-7/16"-16UN Threaded N/A Self-Sealing Steel Dust Plug with Gasket N/A N/A N/A
5400-S8-16 N/A 1-3/4"-16UN Threaded N/A Self-Sealing Steel Dust Plug with Gasket N/A N/A N/A
5400-S8-4 N/A 5/8"-18UNF Threaded N/A Self-Sealing Steel Dust Plug with Gasket N/A N/A N/A
5400-S8-8 N/A 1"-20UNEF Threaded N/A Self-Sealing Steel Dust Plug with Gasket N/A N/A N/A
150-22-12 N/A 3/4" ODF N/A 5500 Series Steel Mounting Flange N/A N/A N/A
150-22-16 N/A 1" ODF N/A 5500 Series Steel Mounting Flange N/A N/A N/A
150-22-8 N/A 1/2" ODF N/A 5500 Series Steel Mounting Flange N/A N/A N/A
RC01YF-013 N/A N/A N/A Automotive Process Coupling - High Side R-1243YF 250 -40 500
RC01YF-012 N/A N/A N/A Automotive Process Coupling - Low Side R-1243YF 250 -40 500
RC01C-003 N/A M14x1.5-6H 16 mm Automotive Process Coupling - High Side R-134a 250 -40 500
RC01C-012 N/A 7/16"-20 Male 16 mm Automotive Process Coupling - High Side R-134a 250 -40 500
RC01C-011 N/A 7/16"-20 Male 13 mm Automotive Process Coupling - Low Side R-134a 250 -40 500
RC01C-002 N/A M14x1.5-6H 13 mm Automotive Process Coupling - Low Side R-134a 250 -40 500

E07693
687382