Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
| Products | Kích cỡ | Series Type | Connection 2 Thread Size (inch) | Loại vòng bịt |
|---|---|---|---|---|
| 35183200223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 3/4" | O'ring |
| 35183300223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 1"-1/4 | O'ring |
| 35183400223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 2" | O'ring |
| 35183500223 | 32 | Accumulator flange adaptor | BSP 1"-1/4 | O'ring |
| 35183600223 | 32 | Accumulator flange adaptor | BSP 2" | O'ring |
| 35183700223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 1/2" | Bonded seal |
| 35183800223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 3/4" | Bonded seal |
| 35183900223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 1" | Bonded seal |
| 35184000223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 1"-1/4 | Bonded seal |
| 35184100223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 2" | Bonded seal |
| 35184200223 | 32 | Accumulator flange adaptor | BSP 1"-1/4 | Bonded seal |
| 35184300223 | 32 | Accumulator flange adaptor | BSP 1"-1/2 | Bonded seal |
| 35184400223 | 32 | Accumulator flange adaptor | BSP 2" | Bonded seal |