Ổ Điều Khiển Servo Một Trục - Dòng PSD1S | Vietnam

Ổ Điều Khiển Servo Một Trục - Dòng PSD1S | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.

Ổ Điều Khiển Servo Một Trục - Dòng PSD1S

Ổ đĩa servo PSD1S có công suất đến 2.3-kVA, hỗ trợ EtherCAT và STO.

Thông số kỹ thuật

  • Thuốc gốc: Parker
  • Loại sản phẩm: Servo Drive
  • Loại trục truyền động: Single Axis Technology
  • Sê-ri sản phẩm: PSD1
  • Điện áp đầu vào: 1*120 VAC, 1*230 VAC, 3*230 VAC
  • Định mức dòng đầu ra liên tục: 2 to 5 A
  • Loại motor tương thích: Brushless Servo, Frameless Servo
  • Thiết bị phản hồi tương thích: Hiperface DSL Single Cable, Resolver, 1Vss Rotary and Linear Encoder, Incremental TTL Encoder, Analog Hall
  • Các chế độ kiểm soát: Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command), Programmable Control - IEC 61131
  • Phương thức giao tiếp: EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP
  • Nhiệt độ làm việc: 0 to 40 °C, 32 to 104 °F
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: CE (EMC & LVD), UL listed, CUL Listed, RoHS Compliance

Mô tả sản phẩm đầy đủ

PSD1 là gia đình ổ đĩa servo toàn cầu của Parker, có sẵn với các mức dòng điện khác nhau từ 2 đến 30A và hai hình thức. Hiện nay, bộ sản phẩm bao gồm:

   • PSD1-S: Một ổ đĩa độc lập có thể được kết nối trực tiếp với nguồn điện chính. Với vỏ nhỏ gọn, nó đặc biệt phù hợp cho các máy nhỏ.

   • PSD1-M: Một hệ thống servo đa trục có thể vận hành lên đến ba động cơ servo. Cấu hình cơ bản bao gồm một nguồn cung cấp DC chung và nhiều mô-đun PSD1-M, được kết nối qua thanh bus DC. Các mô-đun có sẵn dưới dạng phiên bản một, hai hoặc ba trục, làm cho hệ thống rất linh hoạt.


Thị trường

• Tự động hóa nhà máy

• Máy móc đóng gói

• Công nghiệp đa dạng khác

Ứng dụng

• Máy đóng gói

• Máy tạo hình vật liệu

• Máy xử lý


Tính năng/Lợi ích

• Phản hồi động cơ

   • Giải pháp cáp đơn DSL (đơn hoặc nhiều vòng) 

   • Resolver

   • Mã hóa vòng quay và tuyến tính 1 Vpp

   • Mã hóa tăng giảm TTL

   • Hall tương tự

• Giao tiếp

   • EtherCAT

   • PROFINET

   • Ethernet/IP


Công nghệ

   • Cơ bản

     • Ổ đĩa Fieldbus 

     • Máy trạng thái tiêu chuẩn (Profidrive, CANopen DS402)

   • Lập trình được

     • Ổ đĩa độc lập thông minh

     • Thời gian chạy dựa trên CODESYS V3

     • IEC 61131-3

     • Khối chức năng PLCopen


Thông số kỹ thuật PSD1S

• Dòng điện ra liên tục tới 7.5A

• Dòng điện đỉnh (2giây) 20A

• Nguồn cung cấp đầu vào ổ đĩa 1/3x 230VAC

• Bốn đầu vào số và hai đầu ra số (mỗi trục)

• Tự động điều chỉnh qua nhận dạng quán tính tự động

• Vòng lặp điều khiển nhanh 

   • Điều khiển dòng: 62,5 µs

   • Điều khiển tốc độ: 125 µs

   • Điều khiển vị trí: 125 µs 

• Dây nối nhanh và đơn giản

• Thẻ SD có thể tháo rời

   • Trao đổi dễ dàng giữa các ổ đĩa trong chưa đến một phút

   • Nâng cấp phần mềm

   • Bộ nhớ tham số và ứng dụng


Tùy chọn thẻ I/O PSD1  

• 1 hoặc 2 thẻ mỗi ổ đĩa  

• 1x giao diện mã hóa (đầu vào/mô phỏng)  

• 8x đầu vào/ra số (có thể chuyển đổi)  

• 4x đầu vào tương tự 

Tiêu chuẩn An toàn Chức năng

• Ngắt Mô-men An toàn (STO)

   • Mạch Ngắt Mô-men An toàn Kênh Đôi

   

Tùy chọn An toàn Chức năng qua EtherCAT (FSoE)

• Tùy chọn An toàn Chức năng qua EtherCAT cung cấp, kết hợp với PLC an toàn FSoE và Safe I/O, khả năng sử dụng các tính năng an toàn tiên tiến.

   • STO (Ngắt Mô-men An toàn)

   • SBC (Kiểm soát Phanh An toàn)

   • SBT (Kiểm tra Phanh An toàn)

   • SS1 (Dừng An toàn 1)

   • SS2 (Dừng An toàn 2)

   • SOS (Dừng Hoạt động An toàn)

   • SLS (Tốc độ Giới hạn An toàn)

   • SDI (Hướng An toàn)

   • SLI (Tăng Giới hạn An toàn)

   • SLP (Vị trí Giới hạn An toàn)

   • SSM (Giám sát Tốc độ An toàn)

   • SMS (Tốc độ Tối đa An toàn)

   • SCA (CAM An toàn)

 

PSD ServoManager

Việc thiết lập và cài đặt ổ đĩa có thể được thực hiện dễ dàng bằng công cụ cấu hình dựa trên hướng dẫn. Động cơ Parker sẽ được nhận diện bởi một bảng tên điện tử.

• Cấu hình và tham số hóa theo hướng dẫn

• Chẩn đoán / bảo trì / dịch vụ đồ họa

   • Chế độ cài đặt (chuyển động tuyệt đối / tương đối, về vị trí, di chuyển nhẹ, ...)

   • Đồ thị dao động bốn kênh có thể điều chỉnh (đơn / bình thường / tự động / cuộn)

   • Xuất khẩu dưới dạng hình ảnh hoặc bảng (định dạng CSV)

   • Tự động điều chỉnh qua nhận dạng quán tính tự động

   • Khả năng tối ưu hóa nâng cao

   • Tổng quan trạng thái có thể cấu hình




*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In

E07693
936514