Các tổ chức tiêu chuẩn | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Cỡ khoang

Số vị trí

Kích cỡ kết nối

Loại kết nối

Vật liệu thân

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Các tổ chức tiêu chuẩn

Các tổ chức tiêu chuẩn

Parker cung cấp thân van tiêu chuẩn với kích thước trong danh mục.

Thông số kỹ thuật

  • Cỡ khoang: C04-2, C04-3, C08-2, C08-3, C08-3L, C08, C08-4, C09-2, C10, C10-2, C10-3, C10-3L, C10-3S, C10-4, C11-3, C12-2, C12-2F, C12-3, C12-3L, C12-4, C12-4L, C16, C16-2, C16-3, C16-3S, C16-4, C20-2, C20-3S
  • Số vị trí: 2 way, 3 way, 4 way, Single PO Check, Dual PO Check
  • Kích cỡ kết nối: -4, -6, -8, -12, -16, -20
  • Loại kết nối: SAE
  • Vật liệu thân: Aluminum, Steel
  • Áp suất vận hành tối đa: 3000, 5000 psi, 210, 350 bar
  • Trọng lượng: 0.25 to 8 lbs, 0.11 to 3.62 kg
  • Dành cho Loại chất lỏng: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Loại phát động: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Tốc độ dòng chảy: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Tốc độ dòng tối đa: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Nhiệt độ vận hành tối đa: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Nhiệt độ làm việc tối thiểu: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Chất liệu vòng bít: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Parker lựa chọn các thân và khoang tiêu chuẩn nhằm sử dụng với hầu hết các van trong danh mục van cartridge của Parker và có khoang van tiêu chuẩn công nghiệp. Các thân và khoang này có sẵn với nhiều kích thước cổng và cấu hình ren khác nhau, làm từ nhôm anod hóa cho áp suất dưới 210 bar (3000 psi) hoặc thép mạ kẽm cho các ứng dụng có áp suất lên đến 350 bar (5000 psi). Các thân và khoang này lý tưởng cho các máy nguyên mẫu hoặc sử dụng van cá nhân, và dễ dàng lắp đặt nhờ các lỗ gắn có rãnh được gia công vào mặt bên của thân dòng.

Thị trường:
• Công nghiệp đa dạng
• Di động đa dạng

Tính năng/Lợi ích:
• Dễ dàng lắp đặt
• Dễ bảo trì
• Truy cập tốt đến các van cartridge
• Đa dạng kích thước cổng

Ứng dụng:
• Van tiêu chuẩn trong danh mục



*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products Cỡ khoang Số vị trí Kích cỡ kết nối Loại kết nối Vật liệu thân
B04-2-4T C04-2 2 way -4 SAE Steel
B04-2-A4T C04-2 2 way -4 SAE Aluminum
B04-3-4T C04-3 3 way -4 SAE Steel
B04-3-A4T C04-3 3 way -4 SAE Aluminum
B08-2-4T C08-2 2 way -4 SAE Steel
B08-2-6T C08-2 2 way -6 SAE Steel
B08-2-A4T C08-2 2 way -4 SAE Aluminum
B08-2-A6T C08-2 2 way -6 SAE Aluminum
B08-3-4T C08-3 3 way -4 SAE Steel
B08-3-6T C08-3 3 way -6 SAE Steel
B08-3-A4T C08-3 3 way -4 SAE Aluminum
B08-3-A6T C08-3 3 way -6 SAE Aluminum
B08-4-4T C08-4 4 way -4 SAE Steel
B08-4-6T C08-4 4 way -6 SAE Steel
B08-4-A4T C08-4 4 way -4 SAE Aluminum
B08-4-A6T C08-4 4 way -6 SAE Aluminum
B09-2-6T C09-2 2 way -6 SAE Steel
B09-2-A6T C09-2 2 way -6 SAE Aluminum
B10-2-6T C10-2 2 way -6 SAE Steel
B10-2-8T C10-2 2 way -8 SAE Steel
B10-2-A6T C10-2 2 way -6 SAE Aluminum
B10-2-A8T C10-2 2 way -8 SAE Aluminum
B10-3-6T C10-3 3 way -6 SAE Steel
B10-3-8T C10-3 3 way -8 SAE Steel
B10-3-A6T C10-3 3 way -6 SAE Aluminum
B10-3-A8T C10-3 3 way -8 SAE Aluminum
B10-3S-6T C10-3S 3 way -6 SAE Steel
B10-3S-8T C10-3S 3 way -8 SAE Steel
B10-3S-A6T C10-3S 3 way -6 SAE Aluminum
B10-3S-A8T C10-3S 3 way -8 SAE Aluminum
B10-4-6T C10-4 4 way -6 SAE Steel
B10-4-8T C10-4 4 way -8 SAE Steel
B10-4-A6T C10-4 4 way -6 SAE Aluminum
B10-4-A8T C10-4 4 way -8 SAE Aluminum
4082075 C10-3L 3 way -8 SAE Aluminum
B12-2-12T C12-2 2 way -12 SAE Steel
B12-2-8T C12-2 2 way -8 SAE Steel
B12-2-A12T C12-2 2 way -12 SAE Aluminum
B12-2-A8T C12-2 2 way -8 SAE Aluminum
B12-3-12T C12-3 3 way -12 SAE Steel
B12-3-8T C12-3 3 way -8 SAE Steel
B12-3-A12T C12-3 3 way -12 SAE Aluminum
B12-3-A8T C12-3 3 way -8 SAE Aluminum
B12-3L-12T C12-3L 3 way -12 SAE Steel
B12-3L-A12T C12-3L 3 way -12 SAE Aluminum
B12-4-12T C12-4 4 way -12 SAE Steel
B12-4-8T C12-4 4 way -8 SAE Steel
B12-4-A12T C12-4 4 way -12 SAE Aluminum
B12-4-A8T C12-4 4 way -8 SAE Aluminum
B12-4L-12T C12-4L 4 way -12 SAE Steel
B12-4L-A12T C12-4L 4 way -12 SAE Aluminum
B16-2-12T C16-2 2 way -12 SAE Steel
B16-2-16T C16-2 2 way -16 SAE Steel
B16-2-8T C16-2 2 way -8 SAE Steel
B16-2-A12T C16-2 2 way -12 SAE Aluminum
B16-2-A16T C16-2 2 way -16 SAE Aluminum
B16-2-A8T C16-2 2 way -8 SAE Aluminum
B16-3-12T C16-3 3 way -12 SAE Steel
B16-3-16T C16-3 3 way -16 SAE Steel
B16-3-A12T C16-3 3 way -12 SAE Aluminum
B16-3-A16T C16-3 3 way -16 SAE Aluminum
B16-3S-16T C16-3S 3 way -16 SAE Steel
B16-3S-A16T C16-3S 3 way -16 SAE Aluminum
B16-4-16T C16-4 4 way -16 SAE Steel
B16-4-A16T C16-4 4 way -16 SAE Aluminum
B20-2-20T C20-2 2 way -20 SAE Steel
B20-2-A20T C20-2 2 way -20 SAE Aluminum
B20-3S-20T C20-3S 3 way -20 SAE Steel
B20-3S-A20T C20-3S 3 way -20 SAE Aluminum
830683 C10 Dual PO Check, 4 way -8 SAE Steel
B08-3L-6T C08-3L 3 way -6 SAE Steel
B08-3L-A6T C08-3L 3 way -6 SAE Aluminum
B10-3L-8T C10-3L 3 way -8 SAE Steel
B10-3L-A8T C10-3L 3 way -8 SAE Aluminum
B12-2F-12T C12-2F 2 way -12 SAE Steel
B12-2F-A12T C12-2F 2 way -12 SAE Aluminum
B10-2-T8T C10-2 2 way -8 SAE Steel

E07693
687505