Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Phụ kiện Tubebond Series PFA phù hợp cho hệ thống ống UHP.
Tubebond Series PFA Tube Fusion Bond Fittings cung cấp độ kín rò rỉ cực kỳ cao, làm cho chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng sản xuất bán dẫn độ tinh khiết cực cao (UHP), bao gồm các đường ống fab và kết nối công cụ. Các phụ kiện này cung cấp kết nối ống mạnh mẽ hơn so với các phụ kiện thông thường và lý tưởng cho các hệ thống không yêu cầu các thành phần có thể tháo rời và/hoặc có yêu cầu áp suất thấp hơn mà có thể không cần ống PFA.
Các phụ kiện Tubebond Series có sẵn trong nhiều kích thước khác nhau (1/4 inch đến 1 inch) và cấu hình (khuỷu tay, chữ T hoặc giảm) để đáp ứng các yêu cầu độc đáo của hệ thống khách hàng. Chúng được chế tạo từ vật liệu PFA cấp bán dẫn và có thể được hàn trực tiếp vào ống PFA, do đó đảm bảo kết nối đáng tin cậy, không rò rỉ với việc bẫy hạt tối thiểu.
Các phụ kiện có thể được sử dụng với cả chất lỏng quá trình trơ và ăn mòn và phục vụ như một phương pháp kinh tế để loại bỏ các điểm rò rỉ liên kết ống trong các ứng dụng đòi hỏi sự sạch sẽ là quan trọng.
Thị trường:
• Bán dẫn
• Phòng thí nghiệm phân tích
• Dược phẩm
• BioPharm
• Hàng không vũ trụ
• Công nghiệp
Tính năng/Lợi ích:
• Độ kín rò rỉ cao
• Có sẵn trong các kích thước từ 1/4 inch đến 1 inch
• Có sẵn trong các cấu hình khác nhau, bao gồm khuỷu tay, chữ T và giảm
• Được làm từ vật liệu PFA cấp bán dẫn
• Cung cấp kết nối ống mạnh mẽ hơn so với các phụ kiện thông thường
• Lý tưởng cho các hệ thống ống không yêu cầu các thành phần có thể tháo rời hoặc có yêu cầu áp suất thấp hơn mà có thể không cần ống PFA
Ứng dụng:
• Hóa chất ăn mòn và đặc biệt, axit, bazơ và bùn
• Công cụ bán dẫn
• Kết nối công cụ
• Hộp Manifold Van (VMB)
• Hệ thống CMP/Bùn
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
Không có tệp CAD nào
Lau 4, Toa Nha Van Phong VRG,
177 Hai Ba Trung, Phuong 6, Quan 3
177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3,
Thanh Pho Ho Chi Minh, Viet Nam
Việt Nam
Điện thoại
+84 2838 2508 56
Fax
+84 2838 2508 84
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.