Máy Tạo Chân Không - Dòng MC22 (tích hợp) | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Máy Tạo Chân Không - Dòng MC22 (tích hợp)

Máy Tạo Chân Không - Dòng MC22 (tích hợp)

MC22 là gói hút chân không nhẹ cho tự động hóa nhà máy.

Thông số kỹ thuật

  • Dành cho Loại chất lỏng: Air
  • Áp lực làm việc: 21 to 84 psig
  • Nhiệt độ vận hành tối đa: 132 °F, 50 °C
  • Tốc độ dòng tối đa: n/a
  • Nhiệt độ làm việc tối thiểu: 41 °F, 5 °C
  • Loại phát động: n/a
  • Áp suất vận hành tối đa: 84 psi
  • Công nghệ: Pneumatics
  • Chất liệu vòng bít: n/a
  • Loại hoạt động: Single Stage Venturi
  • Loại gắn: Inline, Manifold
  • Tốc độ dòng chân không tối đa: up to 1.55 SCFM
  • Định mức áp suất đầu vào: 1.55 SCFM
  • Định mức áp suất chân không: 24 Hg
  • Loại cảm biến: PNP Sensor, NPN Sensor
  • Số lượng cửa ra cổ góp: 8
  • Kích cỡ cổng chân không: M5 inch
  • Kích cỡ cổng cửa vào: 1/8 inch
  • Loại cổng: NPT, BSPP
  • Điện áp đầu vào: 24 VDC
  • Đấu nối điện: Clip Type
  • Định mức áp suất: 21 to 84 psig, 1.4 to 5.8 bar
  • Nhiệt độ làm việc: 5 to 50 °C, 41 to 132 °F
  • Vật liệu thân: Aluminum

Mô tả sản phẩm đầy đủ

MC22 là một gói chân không hoàn chỉnh nhẹ được thiết kế để tối đa hóa năng suất và hiệu suất trong môi trường tự động hóa nhà máy. MC22 bao gồm các van tạo chân không và van xả khí đi kèm với đơn vị. Kích thước nhỏ gọn cho phép đơn vị được đặt gần cốc hút để đạt hiệu suất tối đa. MC22 có các thành phần tích hợp bổ sung như kim điều chỉnh xả khí, bộ lọc chân không, bộ giảm thanh xả và van kiểm tra chân không tùy chọn. Các van kiểm tra tích hợp cung cấp các tùy chọn tiết kiệm không khí với cảm biến áp suất MPS-23 và MVS-201. Ngoài ra, MVS-201 có đầu ra xác nhận chân không và đầu ra điều khiển giao tiếp trực tiếp với van phi công xả khí. Điều này loại bỏ một đầu ra PLC cần thiết cho xả khí thấp. Cảm biến tự động kích hoạt xả khí khi tín hiệu chân không bị loại bỏ. Đây là một tùy chọn tuyệt vời cho các ứng dụng hiện có chỉ có một đầu ra PLC và người dùng muốn thêm tiết kiệm không khí mà không thay đổi Logic PLC. Đơn vị có thể được đặt hàng mở bình thường hoặc đóng bình thường và được lắp ráp thành một ống góp tối đa 8 trạm.



Thị trường

• Công nghiệp

• Tự động hóa nhà máy



Đặc điểm/Những lợi ích

• Van kiểm tra tích hợp và các thành phần khác cung cấp các tùy chọn tiết kiệm không khí



Ứng dụng

• Công cụ máy

• Công nghiệp đa dạng

• Đúc

• Máy đóng gói

• Thiết bị in ấn & đánh dấu

• Cơ sở lắp ráp xe




*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products

E07693
687577