Phụ kiện nối nhanh composite & đồng thau cho phanh hơi D.O.T. - PTC & PTCR | #VS369PTCR-10-8


LOADING IMAGES
VS369PTCR-10-8
Click to View CAD Model

Phụ kiện nối nhanh composite & đồng thau cho phanh hơi D.O.T. - PTC & PTCR | #VS369PTCR-10-8

5/8" 90° Elbow Rigid Swivel with 1/2" Male NPT Threads with Vibra-Seal


Thông số kỹ thuật

  • Loại kết nối 1: Push-to-Connect
  • Hình dạng: Elbow 90° - Rigid Swivel
  • Kích cỡ kết nối 2: 1/2"
  • Vật liệu thân: Composite
  • Kích cỡ kết nối 1: 5/8"
  • Vật liệu chất bịt kín ren: Vibra-Seal
  • Cấu hình: Tube to Pipe
  • Loại kết nối 2: Male NPT
  • Nhiệt độ vận hành tối đa: 230 °F, 110 °C
  • Nhiệt độ làm việc tối thiểu: -50 °F, -45.5 °C
  • Vật liệu thân: Composite

Thông tin mặt hàng

Là nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới về công nghệ chống rò rỉ, khớp nối PTC của Parker được cung cấp dưới dạng khớp nối phanh khí nén đẩy để kết nối bằng cả composite và đồng thau, đáp ứng các tiêu chuẩn SAE và D.O.T. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của tất cả các hệ thống xe tải/xe kéo, di động và đường sắt trên toàn thế giới, khớp nối PTC của Parker giảm thời gian lắp ráp so với khớp nối kiểu nén tới 90%. Thân composite mạnh mẽ, nhẹ và chịu va đập, trong khi khớp nối ptc bằng đồng thau sử dụng cùng một collet và o-ring nhưng có thân bằng đồng thau. Thiết kế collet sáng tạo đảm bảo độ bám chắc chắn trên ống và hỗ trợ ống thép không gỉ cứng cáp giữ nguyên vị trí để dễ dàng lắp ráp đúng cách.

Sử dụng với các ống của Parker Parflex Division sau đây.
• 1120 Ống phanh khí nén Nylon
• 1320 Ống phanh khí nén Quantum Elastomeric

Thị trường:
• Xe tải hạng nặng
• Xe kéo
• Di động
• Đường sắt

Tính năng/Lợi ích:
• Khớp nối nhanh D.O.T. đẩy vào để sửa chữa các đường phanh khí nén của xe tải và xe kéo
• Sử dụng trong hệ thống phanh khí nén trên xe tải bán tải, xe kéo, xe buýt, thiết bị di động và dụng cụ nông nghiệp
• Sử dụng trong các ứng dụng khí nén thứ cấp như cửa khí nén cho đường sắt, ghế khí nén, giảm xóc và trong các thiết bị trong cabin
• Đáp ứng yêu cầu hiệu suất của D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J1131 và SAE J2494-3
• Hỗ trợ ống thép không gỉ đảm bảo lưu lượng tối đa và yêu cầu hiệu suất của SAE J2494-3
• Thân composite - mạnh mẽ, nhẹ, nhỏ gọn và chịu va đập
• Thân composite có thể xoay sau khi lắp ráp để căn chỉnh các khớp nối định hình cho đúng hướng
• Tất cả các ren theo SAE J476
• Khớp nối PTC giảm thời gian lắp ráp so với khớp nối kiểu nén tới 90%
• Khớp nối nhanh đẩy vào để kết nối ống chống rò rỉ
• Khớp nối phanh khí nén được D.O.T. phê duyệt để bảo dưỡng các đường phanh nylon và các đường khí nén thứ cấp
• Khớp nối nhanh đẩy vào để bảo dưỡng công việc bởi các đội xe, cửa hàng sửa chữa và đại lý dụng cụ nông nghiệp

Ứng dụng:
• Phanh khí nén
• Bình khí nén
• Hệ thống treo khí nén
• Thanh trượt
• Bơm lốp
• Đường khí nén chính & phụ
• Điều khiển trong cabin

Các cấu hình và kích thước tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.


*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Đọc thêm Hiển thị ít hơn

Bản vẽ CAD + Tập tin


Tài liệu liên quan

×

Số lượng
Yêu cầu báo giá

Mặt hàng đã được thêm thành công vào giỏ hàng báo giá của bạn ĐẾN GIỎ HÀNG BÁO GIÁ

x

OK

x

Tìm nhà phân phối

Nơi để mua

Liên hệ địa phương

Lau 4, Toa Nha Van Phong VRG,

177 Hai Ba Trung, Phuong 6, Quan 3

177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3,

Thanh Pho Ho Chi Minh, Viet Nam

Việt Nam

Điện thoại

+84 2838 2508 56

Fax

+84 2838 2508 84

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.

E07693
687547