截止阀 - 339 系列 (阴螺纹对阴螺纹) | #00339 3003


LOADING IMAGES
00339 3003

截止阀 - 339 系列 (阴螺纹对阴螺纹) | #00339 3003

339系列截止阀允许在一个方向上自由流动, 并在反方向截止 (零流量)。这些阀门可提供NPTF 接口, 并推荐用于气动控制。只有内螺纹对内螺纹选项。


技术规格:

  • 端口尺寸(英寸): 1/2
  • 端口类型: NPT
  • 产品类型: 单向阀
  • 安装类型: 管接
  • 端口尺寸: 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" inch, 1/4 inch, 3/8 inch, 1/2 inch, 3/4 inch
  • 端口类型: NPT
  • 流量系数: 0.66 到 6.0 (自由流量) Cv
  • 流速: 35 到 323 (自由流量) SCFM
  • 工作压力: 0 - 250 psig, 0 - 17 bar
  • 工作温度: -18° 至 +82° °C, 0° 至 +180° °F
  • 介质: 空气
  • 润滑剂: None
  • 阀体材料: 黄铜
  • 密封材料: 聚氨酯
  • 针材料: 黄铜, 不锈钢, 镀锌钢, Stainless Steel, Steel, Zinc-plated
  • 选件: 扩展温度版本

物品信息

339系列止回阀允许在一个方向上自由流动,并在反方向上提供正向检查(零流量)。 这些阀门可提供NPTF端口,建议用于气动服务。 它们仅适用于女性与女性的连接。

     •功能:单向止回阀
     •安装类型:内联
     •端口尺寸(英寸):1 / 8,1 / 4,3 / 8,1 / 2,3 / 4
     •港口类型:NPT
     •自由流动(Cv):0.66至6.0
     •自由流动(SCFM):35至323
     •压力范围(psig):0 - 250
     •压力范围(bar):0 - 17
     •温度范围(℃): - 18 - 82
     •温度范围(F):0 - 180
     •扩展温度版本:是
     •开裂压力:返回提升阀1-2 PSIG
     •媒体:空气
     •润滑:无
     •主体材质:黄铜
     •密封材料:聚氨酯

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687577