通气孔 | #047040004


LOADING IMAGES
047040004

通气孔 | #047040004

这些低外形轮廓版本的消声器/过滤器当空间是一个问题和/或防止污染时是非常有用的 。用于真空减压或齿轮箱、油箱或储气罐的压力平衡。无腐蚀性。


技术规格:

  • 端口尺寸(英寸): 1/4
  • 产品类型: 低外形轮廓过滤器
  • 端口类型: NPT (外螺纹)
  • 端口尺寸: 1/4" inch
  • 最大运行压力: 250 psig, 17.2 bar
  • 工作温度: 0° 至 +300° °F, -17° 至 +148° °C
  • 总长: 0.63 inch
  • 六角螺母尺寸: 9/16 inch

物品信息

在空间有问题和/或防止污染的情况下,消声器/过滤器的这些低轮廓版本是有用的。 用于齿轮箱,油箱或油箱中的真空释放或压力均衡。无腐蚀性。

   •类型:薄型过滤器
   •管螺纹(in):1/8“,1/4”,3/8“,1/2”,3/4“,1”,1-1 / 4“,1-1 / 2”
   •最大工作压力:250 psi或17.2 bar
   •工作温度:0至300°F(或-17°至148°C)
   •总长度(in):0.44“至1.50”
   •六角尺寸(in):7/16“,9/16”,11/16“,7/8”,1-1 / 6“,1-5 / 16”,1-11 / 16“,2”

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687577