消音器/流量控制阀 - EM 系列 | #EM150


LOADING IMAGES
EM150

消音器/流量控制阀 - EM 系列 | #EM150

消音器/流量控制阀提供一个可接受的排气噪音水平和有效排气。安装在阀的排气口,他们控制气缸活塞速度在广泛的范围。调节螺丝不能意外损坏 。


技术规格:

  • 端口尺寸(英寸): 1-1/2
  • 类型: EM Series Muffler / Filters
  • 产品类型: 消音器/过滤器
  • 端口类型: NPT (外螺纹)
  • 端口尺寸: 1-1/2 inch
  • 最大运行压力: 250 psig, 17.2 bar
  • 工作温度: 0° 至 +300° °F, -17° 至 +149° °C
  • 总长: 1 至 3.69 inch
  • 六角螺母尺寸: 2 inch

物品信息

消声器/流量控制器提供可接受的排气噪声水平并有效地计量排气。 它们安装在阀门排气口中,可在很宽的范围内控制气缸活塞的速度。 调节螺钉不会意外烧坏,可以锁定以保持设定。 产品采用黄铜和青铜结构,常用溶剂清洗。

   •类型:消声器/过滤器
   •端口尺寸:1/8“,1/4”,3/8“,1/2”,3/4“,1”,1-1 / 4“,1-1 / 2”
   •最大工作压力:250 psi(或17.2 bar)
   •工作温度:0°至300°F(或-17°至149°C)
   •总长度:1“至3.69”
   •六角尺寸:7/16“,9/16”,11/16“,7/8”,1-1 / 16“,1-5 / 16”,1-11 / 16“,2”

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687577