6A-B6LJ2-SSP - 球阀,6000 PSI - B 系列 - 派克 Parker

球阀,6000 PSI - B 系列 | #6A-B6LJ2-SSP

6A-B6LJ2-SSP

球阀,6000 PSI - B 系列 | #6A-B6LJ2-SSP

Parker's two way ball valves, with their "free floating " ball design, offer superior performance with quick 1/4 turn on -off control of fluids in a wide variety of pressure and temperature applications.


技术规格:

  • 阀座材料: PCTFE
  • 连接器2类型: Two Ferrule Compression
  • 连接3形式: Two Ferrule Compression
  • 材料: 316 Stainless Steel
  • 连接 2 尺寸: 3/8"
  • 连接 1 尺寸: 3/8"
  • 连接器1类型: Two Ferrule Compression
  • 连接器3尺寸(英寸): 3/8"
  • 阀门类型: 2 Way
  • 流体容量(Cv): 2.34
  • 最大运行压力: 414 barg, 6,000 bar
  • 最高运行温度: 232 °C, 450 °F
  • 最低运行温度: -54 °C, -65 °F
  • 结构材料: 316不锈钢
  • 流速: 2.34 Cv
  • 连接 1 尺寸: 3/8 inch, 双卡套连接
  • 连接 2 尺寸: 3/8 inch, 双卡套连接
  • 阀门类型: 2 Way
  • 阀座材料: PEEK聚醚醚酮

物品信息

派克提供手动,气动和电动控制的B系列球阀。为过程控制和仪器仪表应用领域中的流体提供90°快速开关控制。多种阀体,阀座和密封材料可选,以适应阀门广泛的压力(压力上限6,000 PSI) 和温度(温度上限450F/232C)范围.

市场:
• 化工厂
• 精炼厂
• 电厂
• 石油化工厂

特点/优势:
• 自由浮球设计为阀座磨损提供补偿。
• 阀体标准材料为316不锈钢和铜,Monel® Alloy 400 and Hastelloy® C-276可根据客户需求定制。
• 精密加工的球体以获得其良好的密封性能。
• 直通形流路更大降低了压降。
• 多种 US 常用和 SI 标准接口可选。
• 90° 开关控制。
• 面板安装可选。
• 可调式 PTFE 阀杆密封,支持在线维护。
• 手柄标有流向
• 操作扭矩小。
• 手柄限位销。
• 多色手柄可选。
• 气动和电动执行器可选.
• 活载 PTFE 阀杆密封材料可选.
• 无需调节的O形圈阀杆密封可选。
• 上游和下游排放口可选.
• 不锈钢手柄和加长手柄可选.

应用:
• 分流
• 选向
• 快充系统
• 混合系统
• 仪表盘
• 远程关闭(带执行器)

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687516