CV系列硬密封大流量管式单向阀
DT 系列单向阀 (达 5,000 psi /350 bar) 为金属阀芯对金属硬阀座的设计, 采用单片阀体, 并全部为钢制结构。阀体的尺寸紧凑, 配置有各种类型的外螺纹油口接头。该系列阀为直通型单向阀, 标准弹簧的开启压力为 1, 5 和 65 psi (0.07, 0.35 和 4.5 bar)。该 DT 系列单向阀的供货规格范围很广, 通流能力高达 100 gpm。
单向阀是流体系统的重要元件, 但在系统建立时却常常被忽视。单向阀可通过以下方式优化系统的性能:
• 促使液流只在一个方向上流动
• 减少由背压引起的损坏隐患
• 隔离系统的分支或系统元件
基本的单向阀由带有进、出油口的阀体和由弹簧压力控制的内部可移动座阀芯组成。大多数情况下单向阀是常闭的, 当液流的压力高于弹簧所产生的背压 (开启压力) 时, 单向阀开启, 允许液流只在一个方向上流动。当反向液流试图流进出口时, 阀芯关闭, 阻止反向流动。
硬阀座单向阀采用耐久的金属对金属密封结构, 能承受较大的流量冲击, 并具有较长的使用寿命。
技术参数:
• 规格: 1/4” 到 1-1/4”
• 材料: 钢
• 进油口端: ORB (带O形圈槽) 外螺纹, JIC (扩口式管接头) 外螺纹, ORFS (O形圈端面密封) 外螺纹
• 出油口端: ORB (带O形圈槽) 外螺纹, JIC (扩口式管接头) 外螺纹, ORFS (O形圈端面密封) 外螺纹
• 可选的开启压力值从 1 至 200 psi (0.07 至 14 bar) 以 5 psi (0.35 bar) 的增量递增
• 节流阀功能可选
• 客户定制形状及配置
注: 有些选项可能是非标配置, 请与快换接头事业部 (Quick Coupling Division) 联系, 以确认可否供货。
适销市场:
• 工业设备
• 建筑业
• 农业
• 运输业
• MRO
特点/优点:
• 只允许液流在一个方向上流动, 保护系统免受流体背压的影响
• 金属对金属硬密封提供较长的使用寿命, 及较强的抗大流量冲击耐久性
• 客户定制形状及配置可以集成一些特殊的功能, 从而减少系统元件的数量与潜在的泄漏点
• 可应要求提供可选的开启压力
• 节流阀功能选项可在阀关闭时提供节流功能, 节流孔尺寸可按应用要求确定
应用领域:
• 工业设备、工程机械及建筑设备
• 单向节流回路
• 高/低压泵组回路
• 慢进/快回回路
• 油冷却器旁路回路
• 顺序动作回路
• 先导压力回路
• 蓄能器回路
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。