导电弹性板材 | #40-10-1020-1215


LOADING IMAGES
40-10-1020-1215

导电弹性板材 | #40-10-1020-1215

Parker Chomerics CHO-SEAL 1215 is a silver-copper filled elastomer EMI shielding gasket in a silicone binder which offers very good shielding but only fair corrosion performance.


技术规格:

  • 工作环境: Portable - Exposed
  • 符合规格: MIL-DTL-83528 Type A
  • 电气要求: High Power for Waveguides
  • 与流体类型共同使用: Cleaning Solvents
  • 黏合剂类型: No Adhesive
  • 材料类型: CHO-SEAL 1215
  • 噪声屏蔽级别: 120+ dB
  • 弹性体: Silicone
  • 填充材料: Silver-Copper
  • 材料厚度(英寸): 0.02
  • 宽度(英寸): 20
  • 长度(英寸): 10
  • 硬度计: 65 (Shore A) Shore A
  • 比重: 3.5
  • 抗拉强度: 200 psi (1.38 MPa) psi, 1.38 MPa
  • 最高运行温度: 125 °C
  • 热导性: 2.1 W/m-K
  • 噪声屏蔽级别: 120 dB @ 2 GHz
  • 保质期: 12 months w/ PSA, indefinite without, Indefinite without PSA

物品信息

派克固美丽的 CHO-SEAL® 导电弹性体 EMI 屏蔽垫片可以以薄片形式提供,这能实现灵活设计和灵活制造。薄片材料可以模切或水射流切割,以大量制造精密零件。


标准材料:
• CHO-SEAL 6502(镍-铝填充硅胶)
• CHO-SEAL 6503(镍-铝填充氟硅橡胶)
• CHO-SEAL 1298(银-铝填充氟硅橡胶)
• CHO-SEAL 1285(银-铝填充硅胶)
• CHO-SEAL 1287(银-铝填充氟硅橡胶)
• CHO-SEAL 1215(银-铜填充硅胶)
• CHO-SEAL 1217(银-铜填充氟硅橡胶)
• CHO-SEAL S6305(镍-石墨填充硅胶)UL 94 V-0
• CHO-SEAL 6371(镍-石墨填充硅胶)UL 94 V-0
• CHO-SEAL 6330(镍-石墨填充硅胶)
• CHO-SEAL L6303(镍-石墨填充氟硅橡胶)
• CHO-SEAL 1350(银-玻璃填充硅胶)
• CHO-SEAL 1310(银-玻璃填充硅胶)UL 94 V-0
• CHO-SEAL 1273(银-铜填充硅胶)UL 94 V-0
• CHO-SEAL 1270(银-铜填充硅胶)
• CHO-SEAL 1224(银填充硅胶)
• CHO-SEAL 1221(银填充氟硅橡胶)
• CHO-SEAL 1401(银填充硅胶)
• CHO-SEAL 1239(银-铜填充硅胶/铜网格)
• CHO-SEAL 1212(银-铜填充硅胶)
• CHO-SEAL 6435(银-镍填充 EPDM)
• CHO-SEAL 6452(镍-石墨填充 EPDM)
• CHO-SEAL 6460(镍-铝填充 EPDM)
• CHO-SEAL V6433(银-镍填充氟/氟碳化合物)


标准薄片厚度和公差:
• 0.020 英寸(0.51 毫米)±0.004(±0.10 毫米)
• 0.032 英寸(0.81 毫米)±0.005(±0.13 毫米)
• 0.045 英寸(1.14 毫米)±0.006(±0.15 毫米)
• 0.062 英寸(1.57 毫米)±0.007(±0.18 毫米)
• 0.093 英寸(2.36 毫米)±0.010(±0.25 毫米)
• 0.125 英寸(3.18 毫米)±0.010(±0.25 毫米)


特征和优点:
• 提供有薄型丙烯酸专有导电压敏粘合剂 (PSA) 背衬
• 不带背衬的片料有无限长的使用寿命(带 PSA 的片料,使用寿命为 1 年)
• 对于显示两个温度值的零件号,第一个温度表示符合 MIL-DTL-83528 标准的最大操作温度,第二个表示暴露达 1000 个小时的实际限值(在法兰之间压缩 7-10% )。有一个值的材料满足这两个定义。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
179336