立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
Prep Air II系列FRL迷你三联件有2体式或3体式组合,可以是管接式或模块式安装。它们提供高精度的压力调节,高效的水分去除能力,以及在不同的气量范围内比例润滑油供应。
Prep-Air II 迷你三联件模块式版本提供2体式或3体式两种组合。2体式(17H)组合配备了微雾式油雾器,而3体式组合则提供微雾油雾器(17B)或雾化油雾器(07B)。
Prep-Air II 迷你三联件管式版本同样提供2体式或3体式两种组合。2体式(06G)和3体式(07A)组合配备了雾式油雾器,而2体式(16G和17G)组合提供微雾油雾器。
市场:
• 空气和气体
• 家用电器
• 娱乐自动化
• 工厂自动化
• 食品和饮料
• 机床
• 其它工业
• 非标制造
• 杂项加工
• 成型
• 包装机械
• 印刷和标记设备
• 车辆装配设施
• 穿戴装备
特点/优势:
• 易于配置
• 一个部件编号
• 高效的水分去除
• 节省空间
• 宽广的流量范围提高了效率
• 高流量组合
• 优化空间
• 高精度的压力调节
• 除湿效率高
应用:
• 与阀和气缸结合使用
• 保护工具和气缸免受腐蚀
• 减少摩擦
• 从车间到机器的转移点
• 与装配工具和车间地板上的工具结合使用
• 适用于多种类型的气动驱动机器和工具
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。