07L34FE - Prep-Air II 油雾器 - 派克 Parker

Prep-Air II 油雾器 | #07L34FE

Click to View CAD Model

Prep-Air II 油雾器 | #07L34FE

Prep-Air II 油雾器将油雾注入流动的气流中,自动为气动工具和其他气动装置提供精密的润滑量。雾化率可以手动调节。


技术规格:

  • 排泄管: Twist Drain
  • 碗类型: Metal Bowl
  • 碗类型: Metal
  • 排水选件: Twist

物品信息

Prep-Air II 油雾器有微雾型和标准雾型两种。这些油雾器将油雾注入流动的气流中,自动为气动工具和其他气动装置提供精密的润滑量。Prep-Air II 油雾器可以精细调整到很低的油量,因此可以在视窗中看到的微量油滴会顺流而下。为不同的空气流量提供相应的比例润滑油,精密针阀结构还能确保重复润滑油供给。只需轻微调整就可以改变所需的供油率。这款产品非常适合需要在内部提供均匀润滑的大、小流量应用,并且具有坚固的外壳。Prep-Air II 油雾器可以使用模块化连接块安装到其他Prep-Air II产品上。建议使用F442油进行润滑,使之达到高性能。此产品应用于需要非常少量的润滑,或者需要润滑油雾长距离悬浮在气流中的场合。

Prep-Air II微雾型润滑器(06L和07L)提供理想的润滑,即使通过复杂的管道布局,也能生成2微米或更小的雾化油滴。

Prep-Air II标准型雾润滑器(15L, 16L和17L)提供相对于微雾型的较大雾化油滴。


市场:
• 空气和气体
• 家用电器
• 娱乐自动化
• 工厂自动化
• 食品和饮料
• 机床
• 其它工业
• 非标制造
• 杂项加工
• 成型
• 包装机械
• 印刷和标记设备
• 车辆组装设施
• 穿戴服饰


特点/优势:
• 可为不同的空气流量提供相应的比例润滑油
• 在系统压力下从顶部填充
• 坚固的外壳
• 易于配置
• 适合空气流量变化的高、低流量应用
• 提供简单的供油率调节
• 精密针阀确保重复油量供给
• 透明视窗提供360度可见度
• 可在航空压力下填充油杯

微雾油雾器
• 在下游生成5微米或更小的雾化油滴
• 黄色填充盖标识微雾油雾器


标准油雾器
• 黑色填充盖标识标准雾油雾器


应用:
• 与阀和气缸结合使用
• 保护工具和气缸免受腐蚀
• 减少摩擦
• 在车间到机器的转接点
• 与组装工具和车间地面上的工具结合使用
• 适用于各种类型的气动驱动机器和工具

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687577