PBH-371-6FP - Tool-Mate系列标准型快换阴接头 - 气动/空气工业和欧洲可互换型 - 派克 Parker

Tool-Mate系列标准型快换阴接头 - 气动/空气工业和欧洲可互换型 | #PBH-371-6FP

Click to View CAD Model
PBH-371-6FP

Tool-Mate系列标准型快换阴接头 - 气动/空气工业和欧洲可互换型 | #PBH-371-6FP

Tool-Mate Series (Ind Interchange style) non-marring coupler with female thread


技术规格:

  • 主体尺寸: 3/8"
  • 连接螺纹尺寸: 3/8"-18
  • 接口选择: Connects with pneumatic Industrial Interchange nipples A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)
  • 螺纹形式: Female
  • 连接类型: Female, NPTF
  • 最大运行压力: 300 psi
  • 介质: 压缩空气
  • 半联轴器: 阴接头
  • 最低运行温度: 0 °F
  • 最高运行温度: 160 °F
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 阀门类型: 管状的
  • 阀体材料: 尼龙
  • 应用: 气动
  • 镀层类型: 碳钢镀锌油口连接端
  • 符合规格: 与气动工业互换阳接头A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)进行连接
  • 套管类型: 推拉式连接
  • 锁具类型: 聚醋酸锁紧手指

物品信息

配合工具系列(标准型)快换阴接头(气动)承压可达 300 psi,有两种连接形式可选,可与工业通用互换阳接头配合,或者与 RF系列(欧洲高流量快换结构)阳接头配合连接。两种不同的连接方式通过套筒上不同颜色环可视化地标记清楚。黄色的颜色代表与工业通用互换型连接,绿色的代表欧洲高流量系列连接。派克的配合工具系列是属于非标记型,快插连接形式,单截止类型快换。快换阴接头本体是使用轻质的尼龙材料。配合工具系列快换 PBH 系列以及 PER 系列的型号是压力排放型的。

技术特点:
• 本体尺寸:1/4”, 3/8”
• 材料:本体尼龙材料,油口碳钢镀锌
• 尾端连接:NPTF 内螺纹,NPTF 外螺纹
• 密封选项:丁腈橡胶

市场:
• 工业
• 建筑机械
• 汽车服务和维修
• 工厂自动化

特点/优点:
• 轻松连接操作
• 轻质无损的本体能够减少在安装过程中对表面处理及喷涂镀层的破坏。
• 黄色的可视化颜色环表示与工业互换型连接;如与派克的工业互换型阳接头以及气体制造商根据A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) 标准设计的阳接头进行连接。
• 绿色的可视化颜色环可与欧洲高流量连接形式的快换阳接头配合使用;如与派克的 RF 系列阳接头或者气体制造商的高流量阳接头配合连接。

应用:
• 空气压缩机
• 气动气动工具和软管
• 下拉空气管路
•吹气枪"

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687539