Dataflow - 流量变送器 | #DFT990


LOADING IMAGES
DFT990

Dataflow - 流量变送器 | #DFT990

派克 HFDE 提供多种流量计产品。Dataflow 4-20mA 和脉冲输出流量变送器以及 Dataflow 紧凑型在线流量变送器。


技术规格:

  • 信号输出: 4-20mA
  • 阀体材料: Glass filled nylon
  • 品牌: Parker
  • 分部: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • 行业: General Industrial, Industrial Manufacturing Equipment, Chemical Processing
  • 技术: Hydraulics
  • 产品类型: Condition Monitor
  • 产品风格: Flow Meter
  • 与流体类型共同使用: Oil, Water
  • 流速: 1 to 150 L/min
  • 工作压力: 10 bar, 145 psi
  • 工作温度: Oil: 5 to 80 °C, Water: 5 to 60 °C, Oil: 41 to 176 °F, Water: 41 to 140 °F
  • 最低流体温度: Oil: 5 °C, Water: 5 °C, Oil: 41 °F, Water: 41 °F
  • 最高流体温度: Oil: 80 °C, Water: 60 °C, Oil: 176 °F, Water: 140 °F
  • 端口尺寸: 3/8 inch
  • 端口类型: BSP
  • 电气要求: 24 VDC
  • 通讯接口: DIN 43650
  • 符合规格: Pressure Directive
  • 传感方法: Pulse Totaliser, Infra-red
  • 精确性: +/- 2% FSD
  • 结构材料: Borosilicate Glass Tube, Grilamid - TR55
  • 长度: 196 mm
  • 高度: 106 mm
  • 宽度: 60 mm
  • 密封材料: Nitrile

物品信息

Dataflow
派克可以提供多种多样的流量计产品。LoFlow 油和水流量计,最大工作压力10 bar 。Easiflow 流量计和流量开关测量流量范围从 1 至 150 l/min。Dataflow 4-20mA 和脉冲流量变送器和 Dataflow 紧凑型在线流量变送器。Flowline 油、水和空气刻度流量计和流量开关都有黄铜或不锈钢材质可选。液压测试单元,用于快速诊断液压回路故障,流量范围为2至360 l / min。LoFlow计量表设计用于需要低成本解决方案的小流量测量行业,以便获得精确读数。LoFlow使用经过验证和测试的可变面积流量测量原理,这个原理是利用球或浮子在校准的锥形孔内的运动获得的。
• 4 to 20mA 输出
• 脉冲输出可用于累计/批处理
• 可在任何平面工作
• 可接受逆向液流
• 最大流量 150 l/min.
• 可以忽略压降
• 压力可达10 bar
• 低成本,易于安装
• 适用于大多数流体
• 工厂校验,准确度 ±2%
• DIN 43650插头连接(包含).
Dataflow 紧凑型 – 低成本变送器Dataflow紧凑型变送器旨在为OEM和最终用户提供一种利用电子输出信号 - 但成本低廉地监控低流量液体的方法。流体通过一体式传感器主体来影响双孔涡轮机转子,使其以与流量成比例的速度旋转。两个相对的光敏晶体管安装在转子的两侧和清洁传感器体的外部,并产生连续信号,随着转子旋转,每个叶片会遮蔽红外信号,然后将其转换成工业标准脉冲输出信号 - 兼容廉价的显示单元,用于流量,总量,批量控制和大型中央控制系统。轻便的Grilamid阀体具有几乎不受限制的流路,对于流量高达25l / min和承受压力高达20bar时的压力损失都可以忽略不计。
• 脉冲输出信号适用于流量高达 25 l/min的工况
• 轻便,坚固耐用
• 可以在任何平面操作,易于安装
• 低成本流量测量方案
• 压降可以忽略不计
• 可以接受液流逆向流动
• 3/8 BSP 外螺纹连接
• 水或相容的清洁液体
• 非常适合洗衣机,淋浴和自动售货机
流量的批量控制应用于许多工业领域。Dataflow紧凑型变送器体积小巧,非常坚固,已在空间受限的行业应用中得到广泛开发和测试。具有Grilamid主体和BSP连接的Dataflow 紧凑型流量计可以安装在任何地方,一旦安装就将给出准确可靠的输出信号。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
Dataflow_bulletin.pdf
×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
C89472