Poly-Tite 黄铜压缩式接头用于连接热塑管及软质金属管 | #164P-6


LOADING IMAGES
164P-6
Click to View CAD Model

Poly-Tite 黄铜压缩式接头用于连接热塑管及软质金属管 | #164P-6

派克Poly-Tite接头,使用聚甲醛衬套,当连接管路进行压缩时,有优异的弹性,能防止衬套窜动。


技术规格:

  • 形状: Tee
  • 连接2螺纹尺寸(英寸): na
  • 连接器2类型: Compression
  • 连接器1类型: Compression
  • 连接1管件外径(英寸): 3/8
  • 连接2管件外径(英寸): 3/8
  • 形式: Tube to Tube
  • 阀体材料: Brass, 黄铜
  • 最低运行温度: 0 °F, -17 °C
  • 最高运行温度: 150 °F, 65 °C
  • 最大运行压力: 150 psi, 10 bar
  • 管道材料: PE管,尼龙管,PP管,聚乙烯管
  • 应用: 牙科,包装,机械工具,洗车
  • 螺母材料: 黄铜
  • 套管材料: 黄铜,聚甲醛”

物品信息

派克Poly-Tite 系列接头的设计是为了进行快速的管路装配。 接头本体,螺母以及衬套都先预装在接头体上,以方便终装进行; 使用聚甲醛衬套,当连接管路进行压缩时,有优异的弹性,能阻止衬套窜动;黑色的聚甲醛也能够耐紫外线,并且有优异的尺寸稳定性。在拧紧时,Poly-Tite衬套可以相对螺母进行转动,以防管路扭曲以及塑料管的强度变弱。Poly-Tite 系列接头可以重复多次安装及拆卸使用。

与派克Parflex 事业的以下管子可配合使用
• PE管
• 尼龙管
• PP管
• 聚乙烯管

市场:
• 牙科
• 包装
• 洗车
• 工具
• 印刷

特征/优势:
• 与热塑管相配使用
• 带管子支撑环
• 黑色聚甲醛衬套
• 对于软金属管,可使用黄铜衬套
• 滚花螺纹,方便用手拧紧
• 供货时接头已完成预装
• 接头材料:镀铬黄铜以及不锈钢接头

应用:
• 气动回路
• 冷却回路
• 测量设备
• 水处理

可根据客户需要提供定制化结构和尺寸。请联系派克Fluid System Connectors Division,拨打(269) 692-6555 或 发邮件至 fscsales@parker.com 以获得更多信息。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547