地面维护开关阀 | #V402P-6-6


LOADING IMAGES
V402P-6-6
Click to View CAD Model

地面维护开关阀 | #V402P-6-6

派克地面维护开关阀铸造或者锻造本体,用于低压应用。


技术规格:

  • 连接器2类型: Male Pipe
  • 连接1螺纹尺寸(英寸): 3/8
  • 连接1管件外径(英寸): na
  • 连接2管件外径(英寸): na
  • 连接器1类型: Female Pipe
  • 连接2螺纹尺寸(英寸): 3/8
  • 形状: Female Pipe to Male Pipe
  • 最低运行温度: 32 °F, 0 °C
  • 最高运行温度: 125 °F, 52 °C
  • 最大运行压力: 30 psi, 2 bar
  • 阀体材料: 黄铜

物品信息

派克地面维护开关阀使用铸造或者锻造本体,可以增加机械性能表现。地面维护开关阀用于低压应用,同时有内螺纹和外螺纹形式可以提供。手紧后可以提供金属到金属的密封。可以与多种介质兼容,但是不适用于高压应用。

市场:
• 工业
• 包装
• 工厂/流程自动化
• 机械工具
• 洗车设备

特征/优势:
• 经济
• 锻造本体提高了机械性能
• 金属-金属密封
• 内螺纹和外螺纹

应用:
• 排水系统
• 流体传输

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547