V501SS-4 - 工业球阀-不锈钢 - 派克 Parker

工业球阀-不锈钢 | #V501SS-4

Click to View CAD Model
V501SS-4

工业球阀-不锈钢 | #V501SS-4

派克不锈钢球阀满足NACE MR-01-75 标准的材料要求。


技术规格:

  • 连接2螺纹尺寸(英寸): 1/4
  • 锁定机制: Non-Locking
  • 连接2螺纹形式: Female Pipe
  • 连接1螺纹形式: Male Pipe
  • 连接1螺纹尺寸(英寸): 1/4
  • 把手: Stainless Steel Lever
  • 形式: Male to Female Pipe Ends
  • 形状: Panel mount
  • 最低运行温度: 0.38 °F, 0 °F, 0.38 °C, -17 °C
  • 最高运行温度: 0.38 °F, 400 °F, 0.38 °C, 204 °C
  • 最大运行压力: 0.38 psi, 2000 psi, 0.38 bar, 138 bar
  • 连接类型: 0.38, NPT
  • 阀体材料: 0.50, CF-8M 不锈铸钢
  • 球材料: 0.50, PTFE(聚四氟乙烯)
  • 阀座材料: 0.38, 不锈钢
  • 符合规格: 0.50, NACE(美国腐蚀工程师协会)认证 MR-01-75
  • 真空额定压力: 28 inch-Hg
  • 启动类型: 0.50
  • 配置: 0.50
  • 连接尺寸: 0.79 inch
  • 功能: 1.00
  • 孔口尺寸: .28
  • 最大流速: 1.50 Cv
  • 产品类型: 0.50
  • 形状: Panel Mount
  • 密封材料: PTFE
  • 把手类型: Lever
  • 安装类型: Panel
  • 运行类型: 0.38

物品信息

派克的不锈钢工业球阀为常规通用阀门。不锈钢球阀用于完全打开或关闭管路。根据应用条件,阀的节流性能可能会导致过早的密封失效和/或无法转动阀门手柄。派克的不锈钢球阀符合 NACE MR-01-75 标准的材料要求。
派克不锈钢球阀有以下几种类型。
• Pipe外螺纹xPipe内螺纹
• Pipe内螺纹xPipe内螺纹
• 面板安装

不锈钢球阀的选项包括:
• 椭圆形手柄
• 短手柄
• 挂锁手柄
• 焊接螺母
• 执行器套件

市场:
• 石化
• 炼油厂
• 钢厂
• 农业
• 食品加工
• 工业

特点/优势:
• CF-8M不锈钢阀体
• 不锈钢阀球
• PTFE阀座/密封
• 符合 NACE MR-01-75标准的材料要求

应用:
• 燃油管路
• 化学品药剂管线
• 冲洗
• 需要总关闭能力的工厂设计管道

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547