利达时(Rectus)52系列优质快换接头 - 采用德国快换接头外形结构设计 | #52SBIW13SPN


LOADING IMAGES
52SBIW13SPN
Click to View CAD Model

利达时(Rectus)52系列优质快换接头 - 采用德国快换接头外形结构设计 | #52SBIW13SPN

优质的气动快换接头,公称通径为6mm,可用于气动和流体输送应用场合,压力可达50 bar。该快换接头符合德国工业标准结构,可提供黄铜/碳钢材料。


技术规格:

  • 阀体材料: Steel
  • 连接尺寸: G 1/4
  • 半联轴器: Plug
  • 功能: Double Shut-Off
  • 连接类型: Female BSPP
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 最高运行温度: 100 °C, 212 °F
  • 最大运行压力: 50 bar, 725 psi
  • 流速: 660 L/min, 10 L/min (water)
  • 长度: 48 mm
  • 六角螺母尺寸: 22 mm
  • 直径: 6 nom
  • 外径: na
  • 最低运行温度: -20 °C, -4 °F
  • 包括阀门:
  • 与流体类型共同使用: Water (Industrial, drinking, treated water), Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases), Chemicals (Paints, solvents, lubricants)
  • 重量: 0.0712 kg
  • 产品序列: Series 52
  • 行业: General Industrial, Automotive
  • 交换式: German Profile
  • 品牌: Parker, Rectus
  • 连接尺寸: G 1/4
  • 兼容配件: Series 52 Coupler
  • 应用: Pneumatic Power Tools, Assembly Lines, Air compressors, Fluid transfer
  • 产品类型: Pneumatic Quick Couplings
  • 连接类型: Female, BSPP
  • 技术: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • 功能: Double Shut-Off
  • 阀门类型: High Flow
  • 分部: Low Pressure Connectors Europe Division
  • 镀层类型: Nickel-Plated
  • 阀体材料: Steel
  • 运行类型: Sleeve
  • 原产区: Germany
  • 产品风格: Quick Connect
  • 数量/箱: 10.0
  • 半联轴器: Plug
  • 套管材料: Without Sleeve

物品信息

派克优质的52系列快换接头,符合德国工业标准设计,
该系列快换接头使用单手操作设计。UltraFlo 阀芯设计,能够优化流量以及压降的性能表现。这个系列的快换接头结构坚固,设计小巧,主要用于气动应用环境。碳钢的套筒能够承受一定的震荡力,阳接头的优化的导向设计能够获得足够的插入深度。

市场:
- 机械设备
- 汽车
- 航天
- 工程机械
- 工业
- 机械工具

特点/优点:
- UltraFlo 阀芯设计优化了流量及压降表现
- 碳钢套筒能够承受一定的震荡力
- 单手操作可用于方便快速的连接

应用:
- 气动工具
- 管路安装
- 空气压缩机
- 流体输送

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098