自束型丁腈橡胶(NBR)软管 | #1100H56 03


LOADING IMAGES
1100H56 03

自束型丁腈橡胶(NBR)软管 | #1100H56 03

派克乐可利自束式橡胶管根据CNOMO E07.21.115N*而设计。
该系列软管应与乐可利铜质宝塔式接头配合使用,可实现自紧固技术的稳定性并且安装简单。


技术规格:

  • 盖颜色: Red
  • 长度/安装包: 100 M
  • 软管内径: 0.248 INCH
  • 软管外径: 0.512 INCH
  • 最大运行压力: 1.6 MPa, 16 bar, 232 psi
  • 品牌: Legris
  • 最小弯曲半径: 2.362 inch, 60 mm
  • 介质: Air (Pneumatics), Fuels (Oil & Petroleum), Water
  • 兼容配件: Quick-Acting Barbed Fittings (with Brass Female Compression Fitting), Quick-Acting Barbed Fittings (with Brass Male BSPP Thread), Quick-Acting Barbed Fittings (with Brass Male BSPT Thread)
  • 符合规格: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
  • 重量: 15.5 kg/package, 0.070 kg/m, 0.047 lb/ft
  • 内径: 0.248 inch, 6.3 mm
  • 软管加固材料: Braid of Textile
  • 外径: 0.512 inch, 13 mm
  • 分部: Low Pressure Connectors Europe Division
  • 行业: Industrial Manufacturing Equipment
  • 应用: Cooling, In-Plant Automotive, Industrial Machinery, Pneumatics, Welding Robots
  • 技术: Fluid & Gas Handling, Pneumatics, Process Control
  • 产品类型: Coolant Hose, Pneumatic Hose
  • 设计因素: 3
  • 最高运行温度: 100 °C, 212 °F
  • 最低运行温度: -20 °C, -4 °F
  • 盖材料: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • 软管内管材料: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • 长度/安装包: 100 m
  • 包装类型: Reel
  • 原产区: France
  • 免责声明: CAUTION: CNOMO certification is valid exclusively for Red and Green hose only when connected to Legris’ CNOMO-certified Barb Connectors 0132
  • 管道数量: 1

物品信息

派克乐可利自束式橡胶管根据CNOMO E07.21.115N*而设计。

该系列软管应与乐可利铜质宝塔式接头配合使用,可实现自紧固技术的稳定性并且安装简单。

特点与优势:

- 出色的耐用性

• 出色的抗反复弯曲性能
• 防火花和火焰性能
• 耐磨和抗碾压
• 抗紫外线

- 汽车制造行业的理想选择

• 优异的耐臭氧性
• 冷却系统的理想选择
• 更大流量,无压降
• 4种颜色,便于识别回路
• 不含硅

- 方便使用

• 无润滑,添加剂(油脂,油等),无需准备时间
• 连接:将软管推入接头
• 拆卸:切割接头插管侧的软管


市场:

• 机床
• 零件制造
• 车辆装配设施

应用:

• 压缩空气和冷却液输送
• 电火花的应用
• 焊接机器人
• 工业冷却系统

技术:

• 自束式NBR软管
• 编织软管
• NBR软管
• 丁腈橡胶
• 技术软管
• 工业软管

技术特点:

• 流体:冷却液,压缩空气
• 材料:丁腈橡胶和纤维编织
• 压力:0至16 bar
• 温度:-20°C至+ 100°C

法规:

• NFT 46-019-1
• NFT 47 252
• RG:1907/2006(REACH)
• DI:2002/95 / EC(RoHS),2011/65 / EC
• CNOMO:E07.21.115N
*注意:CNOMO认证仅适用于红色和绿色软管与乐可利的CNOMO认证的宝塔接头0132,0133和0134配合使用有效。

产品类型:

• 编织自束式NBR软管

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098