PR系列优质承包商水管原厂总成 | #PR5825


LOADING IMAGES
PR5825

PR系列优质承包商水管原厂总成 | #PR5825

PR 系列工厂制作的优质承包商水应用软管总成,为清洁、冲洗等通用应用场合中水输送而设计,其高耐温为 +82°C,工作压力可达 125 psi。


技术规格:

  • 软管内径(英寸): 5/8
  • 重量(磅/个): 5.6
  • 连接器1类型: Male GHT
  • 软管加固材料: n/a
  • 软管内管材料: n/a
  • 最小弯曲半径: n/a
  • 盖材料: n/a
  • 重量: 2.53 kg/ea, 5.58 lb/ea
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 应用: Water
  • 介质: Water
  • 连接 2 类型: Female GHT
  • 内径: 5/8 inch, 15.9 mm
  • 包装类型: Carton
  • 外径: 0.969 inch, 24.6 mm
  • 最大运行压力: 125 psi, 8.6 bar
  • 最高运行温度: 180 °F, 82 °C
  • 配件材料: Nickel Plated Brass
  • 长度: 25 ft, 7.62 m
  • 数量/箱: 8

物品信息

派克Balston蒸汽过滤器是符合美国食品、药品和化妆品法案的要求,并同时符合21 CFR,177部分作为间接食品添加剂重复使用于食品接触表面的规定,和现行良好的制造规范,21 CFR,110部分。这些过滤器也被美国农业部接受,用于经联邦政府检验的肉类和家禽加工厂,符合3A的惯例(Number 609-04)用于符合烹饪质量的生产蒸汽。另外,他们是符合加拿大健康保健局对于健康和福利的要求。派克Balston蒸汽过滤器可用于蒸汽、空气和其他气体,可直接接触食品和食品配料,包括牛奶,酒精,和不含酒精的饮料。

派克Balston蒸汽过滤器不会由直接接触不洁蒸汽而造成的食品颗粒物污染问题。其他好处包括: 减少用于搅拌、混合、或烹饪后蒸汽冷凝水与食物混合的问题;通过减少锅炉给水排放去掉味道和气味问题;并降低了维护要求。

特点与优势
0.01微米颗粒的处理效率达到98 %并将可见粒子
固体颗粒的处理效率与液体冷凝物的处理效率相同
基本能处理非挥发性沸水添加剂  
符合美国食药监局,农业部,加拿大健康保健局对于健康和福利的要求以及3-A惯例
停止锅炉给水化学品的残留

如需更多信息或者特定产品更细节的交流,请联系派克或者派克的授权经销商。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687583